6G SDI
Belden的优质多通道6D-SDI同轴电缆符合SMPTE ST-2081 6G-SDI标准,支持6 Gbps和高达30Hz的4K视频和音频应用的最大分辨率。此电缆支持:1080P(所有格式为 YUV 4:4:4), 10/12 位 4Kx2K RAW, 10 位 4Kx2K YUV 4:2:2。
特点与优势
- 安装方便:只需安装一条电缆,即可在30p或24p条件下发送10位4:2:2的4K内容,并且在6G-SDI条件下支持6 Gb/s的带宽。
- 耐用材料:柔性电缆套管耐磨性出色,其高品质连接器有助于消除应力
- 高质量信号传输:专业品质4K、75欧姆BNC连接器,可提供合适的6G性能
6G SDI
您的查询存在错误: Request Error。
资源