产品编号: 2824RW

室内/hu外体育场线缆, 3通道SMPTE, 6根光纤, 6导体18AWG, 6导体24AWG, CPE护套

室内/户外, 3通道SMPTE体育场线缆, 6单模光纤, 6 TC导体18 AWG (19x30)和6 TC导体24 AWG (7x32), Beldfoil屏蔽, 隔水胶带, CPE护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

3通道复合摄像机线缆

多导体导线和绝缘

元件 导体数量 AWG 绞合 材料 标称导体DCR 绝缘材料 绝缘标称直径
Quad 1、Quad 2、Quad 3 6 24 7x32 TC - 镀锡铜 23.3 Ohm/1000ft PVC - 聚氯乙烯 0.038英寸
Quad 1、Quad 2、Quad 3 6 18 19x30 TC - 镀锡铜 6.67 Ohm/1000ft PVC - 聚氯乙烯 0.080英寸

多导体颜色表

描述 颜色
Quad 1 - 24AWG 红色
Quad 1 - 24AWG 灰色
Quad 1 - 18AWG 白色
Quad 1 - 18AWG 黑色
Quad 2 - 24AWG 红/黄
Quad 2 - 24AWG 灰/黄
Quad 2 - 18AWG 白/黄
Quad 2 - 18AWG 黑/黄
Quad 3 - 24AWG 红/橙
Quad 3 - 24AWG 灰/橙
Quad 3 - 18AWG 白/橙
Quad 3 - 18AWG 黑/橙

多导体内部屏蔽

层级 内部屏蔽类型 内部屏蔽材料 内部屏蔽覆盖 引流线AWG 引流线绞合 引流线材料 引流线位置
每Quad 屏蔽胶带 铝/聚合物(有箔) 100% 22 7x30 TC - 镀锡铜 位于各个Quad的屏蔽胶带下

多导体UL电压

UL描述 UL额定电压
24AWG 300 V RMS
18AWG 300 V RMS

光缆构造

光纤类型 光纤数
OS2、G.657.A2 6

光纤颜色代码

黄色印刷

缓冲规格

缓冲材料 缓冲直径
PVC - 聚氯乙烯 900 µm

活动亚单元数量

6

亚单元位置数

6

每个亚单元光纤数量

1

模场直径

9.2 µm

SM1光缆时的波长

1310 nm、1550 nm

1310 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

1550 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

导体材料:

镀锡铜

护套

CPE

外部护套1 1_CP_OV时的标称直径

0.555英寸

工作温度范围

-40°C至70°C

安装温度范围

-10°C至70°C

储存温度范围

-40°C至70°C

最大拉伸张力

2700 N

线缆毛重

134 lb/1000ft

NEC/(UL) 合规性

CMR

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

CA Prop 65(针对线缆的CJ)

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1666竖井

静压室(是/否)

备注

四芯铜导体单独屏蔽,配单独引流线

更新和修订

修订编号:0.145 修订日期:2023年11月27日

更新和修订

修订编号:0.145 修订日期:2023年11月27日


零件编号

货号 颜色 UPC 长度
2824RW 005CUT 绿色
2824RW 0051000 深绿色 612825400066 1,000 ft
2824RW 0055000 深绿色 612825400073 5,000 ft