产品编号: 7804P

SMPTE 311M线缆, 2根光纤, 2导体24AWG, 4导体20AWG, Flamarrest®护套

工业标准SMPTE 311M线缆, 2单模光纤, 2 TC导体24 AWG(7x32)和4 TC导体20 AWG(19x32), PVC绝缘, TC编织屏蔽(95%覆盖), Flamarrest®护套, 静压室

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

产品概述

适合应用

SMPTE 311

多导体导线和绝缘

元件 导体数量 AWG 绞合 材料 标称导体DCR 绝缘材料 绝缘标称直径
24AWG 2 24 7x32 TC - 镀锡铜 23.3 Ohm/1000ft FEP - 氟化乙丙烯 0.038英寸
20AWG 4 20 19x32 TC - 镀锡铜 8.8 Ohm/1000ft FEP - 氟化乙丙烯 0.054英寸

多导体颜色表

描述 颜色
24AWG 红色
24AWG 灰色
20AWG 白色
20AWG 白色
20AWG 黑色
20AWG 黑色

屏蔽

编织

导体DCR1_CP_MC的标称外屏蔽DCR

3.5 Ohm/1000ft

多导体UL电压

UL描述 UL额定电压
24AWG 300 V RMS
20AWG 300 V RMS

光缆构造

光纤类型 光纤数
OS2、G.657.A2 2

光纤颜色代码

黄色、蓝色

缓冲规格

缓冲材料 缓冲直径
PVC - 聚氯乙烯 900 µm

模场直径

9.2 µm

SM1光缆时的波长

1310 nm、1550 nm

1310 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

1550 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

导体材料:

镀锡铜

外层护套

材料 标称直径 隔离层材料
PVC - 聚氯乙烯 0.259英寸 PVC - 聚氯乙烯

整体屏蔽

第1层 类型 材料 覆盖率
整体 编织 TC - 镀锡铜 80%

护套

PVC

外部护套1 1的隔离层材料

PVC - 聚氯乙烯

外部护套1 1_CP_OV时的标称直径

0.259英寸

工作温度范围

-20°C至70°C

安装温度范围

0°C至70°C

储存温度范围

-20°C至70°C

最大拉伸张力

1350 N

线缆毛重

62 lb/1000ft

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL910斯坦纳隧道测试

CSA/C(UL) 阻燃性

FT6

静压室(是/否)

Y

非静压室编号

7804R、7804WB

更新和修订

修订编号:0.248 修订日期:2023年11月27日

更新和修订

修订编号:0.248 修订日期:2023年11月27日

零件编号

货号 颜色 UPC 长度
7804P 0101000 黑色 612825189435 1,000 ft
7804P 0101640 黑色 612825189442 1,640 ft
7804P 0103280 黑色 612825189459 3,280 ft
7804P 010500 黑色 612825436799 500 ft
7804P 010CUT 黑色
7804P 0105000 黑色 612825189466 5,000 ft
7804P 0043280 黄色 612825189428 3,280 ft