致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 7804PX
工业标准SMPTE 311M线缆, 2单模光纤, 2 TC导体24 AWG(7x32)和4 TC导体20 AWG(19x32), PVC绝缘, TC编织屏蔽(95%覆盖), PVDF护套, 室内/室外CMP
适合应用
室内/户外, 广播, 演播室, SMPTE 311
屏蔽
编织
导体DCR1_CP_MC的标称外屏蔽DCR
3.5 Ohm/1000ft
光纤颜色代码
黄色、蓝色
模场直径
9.2 µm
SM1光缆时的波长
1310nm,1550 nm
1310 nm时的最大衰减值
0.50 dB/km
1550 nm时的最大衰减值
导体材料:
镀锡铜
护套
PVDF
外部护套1 1_CP_OV时的标称直径
0.259英寸
工作温度范围
-20°C至75°C
安装温度范围
0°C至75°C
储存温度范围
最大拉伸张力
1350 N
线缆毛重
59 lb/1000ft
NEC/(UL) 合规性
CMP
CEC/C(UL) 合规性
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
适合性 - 架空
是 - 需有承力吊索支撑
适合性 - 室内
适合性 - 户外
适合性 - 耐晒性
UL阻燃性
UL910斯坦纳隧道测试
CSA/C(UL) 阻燃性
FT6
更新和修订
修订编号:0.15 修订日期:2024年02月27日