产品编号: 7824R

3通道SMPTE体育场线缆, 6根光纤, 6导体18AWG, 6导体24AWG, CMR

3通道SMPTE体育场线缆, 6单模光纤, 6 TC导体(19x30)18 AWG和6 TC导体(7x32)24 AWG, PVC绝缘, Beldfoil屏蔽, PVC护套, 立管

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

3通道复合摄像机线缆

多导体导线和绝缘

元件 导体数量 AWG 绞合 材料 标称导体DCR 绝缘材料 绝缘标称直径
Quad 1、Quad 2、Quad 3 6 24 7x32 TC - 镀锡铜 23.3 Ohm/1000ft PVC - 聚氯乙烯 0.038英寸
Quad 1、Quad 2、Quad 3 6 18 19x30 TC - 镀锡铜 6.67 Ohm/1000ft PVC - 聚氯乙烯 0.080英寸

多导体颜色表

描述 颜色
Quad 1 - 24 AWG 红色
Quad 1 - 24 AWG 灰色
Quad 1 - 18 AWG 白色
Quad 1 - 18 AWG 黑色
Quad 2 - 24 AWG 红/黄
Quad 2 - 24 AWG 灰/黄
Quad 2 - 18 AWG 白/黄
Quad 2 - 18 AWG 黑/黄
Quad 3 - 24 AWG 红/橙
Quad 3 - 24 AWG 灰/橙
Quad 3 - 18 AWG 白/橙
Quad 3 - 18 AWG 黑/橙

屏蔽

多个或特种

多导体内部屏蔽

层级 内部屏蔽类型 内部屏蔽材料 内部屏蔽覆盖 引流线AWG 引流线绞合 引流线材料 引流线直径 引流线位置
每Quad 屏蔽胶带 铝/聚合物(有箔) 100.0 % 22 7x30 TC - 镀锡铜 0.030英寸 位于各个Quad的屏蔽胶带下

多导体UL电压

UL描述 UL额定电压
24AWG 300 V RMS
18AWG 300 V RMS

光缆构造

光纤类型 光纤数
OS2、G.657.A2 6

光纤颜色代码

黄色印刷

缓冲规格

缓冲材料 缓冲直径
PVC - 聚氯乙烯 900 µm

活动亚单元数量

6

亚单元位置数

6

每个亚单元光纤数量

1

模场直径

9.2 µm

SM1光缆时的波长

1310 nm、1550 nm

1310 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

1550 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

导体材料:

镀锡铜

外层护套

材料
PVC - 聚氯乙烯

护套

PVC

外部护套1 1_CP_OV时的标称直径

.525 in

工作温度范围

-20°C至60°C

最大拉伸张力

167磅

线缆毛重

161 lb/1000ft

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

其他标准

SMPTE 311

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

CA Prop 65(针对线缆的CJ)

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

适合性 - 室内

CSA/C(UL) 阻燃性

UL 1666立轴

静压室(是/否)

N

更新和修订

修订编号:0.176 修订日期:2023年11月27日

更新和修订

修订编号:0.176 修订日期:2023年11月27日

零件编号

货号 颜色 UPC 长度
7824R 0051000 深绿色 612825418252 1,000 ft
7824R 0052000 深绿色 612825443032 2,000 ft
7824R 0054000 深绿色 612825435013 4,000 ft
7824R 0051500 深绿色 612825418269 1,500 m
7824R 0051600 深绿色 612825352273 1,600 m
7824R 0055000 深绿色 612825436829 5,000 ft
7824R 005CUT 深绿色
7824R 0053000 深绿色 612825378297 3,000 ft