致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden的同轴和三同轴线缆产品组合首屈一指。提供品类繁多的AWG、屏蔽、护套和铠装选择,总有一种Belden 同轴/三同轴线缆可以满足各种应用。其设计可在商业和广播视频分发、无线、卫星、CATV、CCTV和工业领域提供无与伦比的性能。行业领先产品包括用于12GHz-SDI视频分发的4K UHD同轴线缆,以及用于无线的DAS低损耗线缆。
为电源和电压信号提供较长距离的卓越性能
在高分辨率应用中确保可靠的信号完整性和卓越的广播质量
将高频率、高带宽的视频和音频信号传输到卫星接收器或屏幕上
专为广播和电视行业实现无故障运行而设计
针对应用而设计的传统互连和交叉连接线缆
更硬、更不易弯曲的同轴线缆的替代品;用于需要灵活性的地方
设计符合美国军用可靠性和兼容性要求
目前市场上最大、最经济的多导体和同轴产品选择
使用专为计算机和仪器应用设计的产品来确保正常运行时间
专为线缆和卫星信号传输而设计,具有最小的静电和最高的图像质量
设计用于高频率范围的工作,并在远距离上保持信号完整性
用于低带宽、低频率(低于50MHz)应用的精密广播视频线缆
最大的信号完整性和超过工厂应用要求的运行时长
案例分析
Reliable Security Sound & Data是设计和安装基于IP的监控和安保系统的领头羊,具有博彩和赌场IP监控系统、市政安全和监控、教育、医疗保健等领域的丰富安装经验。
最大限度地提高广播信号的完整性、质量、性能和耐久性
提供360度压缩和卓越的射频屏蔽性能
设计用于同轴线缆,同时保持同轴线缆提供的适当屏蔽
用全套的工具和配件支持同轴线缆和连接项目