广播和卫星同轴线缆

借助Belden全面的CATV和卫星线缆解决方案组合,确保清晰的信号并增强导电率。这些电缆可以可靠地传输高频, 向卫星接收器或屏幕发送高带宽视频和音频信号。它们可用于室内(CM, CMR或CMP);信使和埋葬版本;旨在达到或超过行业标准;并提供三种屏蔽选项(双屏蔽, 三屏蔽或四屏蔽)。

特点与优势

  • 经久耐用:此系列线缆具有优异的抗压性和耐腐蚀性
  • 卓越的抗扰度:采用能够防止高频射频泄漏的设计
RG-59产品型号
屏蔽 等级 技术数据
Duofoil + 96% TC编织 静压室89108
82108
Duobond II + 67%铝编织 通用9104
静压室9104P
Duobond III + 67%铝编织 通用9110
Duofoil + 54%和47% TC编织 静压室1151A
Duobond IV + 67%和46%铝编织 通用1186A
RG-6产品型号
屏蔽 等级 技术数据
Duobond II + 60%铝编织 通用9116
1829A
立管9116R
1829R
静压室9116P
1829P
埋设9066
承力吊索9117M
1839A
并行9077
1841A
Duobond II + 90%铝编织 通用1530A
静压室1530AP
埋设1532A
Duobond III + 60%铝编织 通用9118
 Duobond III + 77%铝编织 通用1613A
Duobond IV 60%和40%铝编织 通用1189A
7916A
立管1322R
静压室1189AP
埋设1190A
承力吊索1191AM
Duobond Plus + 77%铝编织 通用9058
Duobond Plus 77%和80%铝编织 通用7915A
Duofoil + 60%和40% TC编织 静压室1152A
RG-11产品型号
屏蔽 等级 技术数据
Duobond II + 60%铝编织 通用1523A
立管1523R
静压室1523AP
埋设1525A
承力吊索1524AM
 Duobond III + 77%铝编织 埋设7984A
7984B
承力吊索7983A
7983BM
Duobond IV 60%和40% TC编织 通用1617A
埋设1618A
承力吊索1619AM
Duobond Plus + 77%铝编织 埋设9764
承力吊索9065M
Duofoil + 60%和40% TC编织 静压室1153A
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。