产品编号:3093A

ControlBus™, 同轴RG-6, #18 Sol BCCS, FFEP绝缘, QUAD AL Shld, PVDF护套, CMP高温150C

同轴 RG-6 18 AWG(实心)裸铜包钢, FEP泡沫绝缘, 通体Duobond® II + 铝编织(60%)+ Duofoil® + 铝编织(40%)屏蔽, PVDF外部护套, CMP高温150C

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

恶劣环境, 工厂自动化, ControlNet™, Modbus II, 工业同轴, Belden ControlNet线缆提供最大的信号完整性且运行长度超过ControlNet工厂应用必需的高速, 高时效要求

RG型

6

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
18AWG 实心 0.040英寸 BCCS - 裸铜包钢

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.170 in(4.32 mm) 白色

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
2 编织 60%
3 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
4 编织 40%

外层护套

材料 标称直径
PVDF - 聚偏二氟乙烯 0.274 in(6.96 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.274 in(6.96 mm)

回波损耗

频率 分钟结构回波损耗
5 - 50 MHz 23 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.34 dB/100ft
2 MHz 0.37 dB/100ft
5 MHz 0.44 dB/100ft
10 MHz 0.58 dB/100ft
20 MHz 0.85 dB/100ft
50 MHz 1.39 dB/100ft
100 MHz 1.99 dB/100ft
200 MHz 2.92 dB/100ft
300 MHz 3.68 dB/100ft
400 MHz 4.38 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
28 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行
150°C -20°C至+150°C

弯曲半径

安装最小值
2.75 in(69.9 mm)

最大拉伸张力

104 lb (47.2 kg)

线缆毛重

36 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 静压室、室内、户外、架空 - 承力吊索支撑、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

3092A

备注

蓝色仅提供标准1000英尺收线长度。适用于户外和直埋应用。

更新和修订

修订编号:0.501 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.501 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3093A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825141464 C
3093A 0102500 黑色 线盘 2,500 ft 612825141488 C N
3093A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825141495 C Z