致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:123092A
ControlBus™, 同轴RG6 18AWG(实心)裸铜包钢, PO绝缘, 通体Duofoil®+ 铝编织 (60%)+通体 Duofoil®+铝编织 (40%)屏蔽, PVC内层护套, 铝联锁铠装, PVC外部护套, CM
适合应用
防啮齿类动物, 抗压, 防刺穿, 恶劣环境, 工厂自动化, ControlNet™, Modbus II, 工业同轴, Belden ControlNet线缆提供最大的信号完整性且运行长度超过ControlNet工厂应用必需的高速, 高时效要求
RG型
6
线缆外廓直径(标称)
0.591 in(15.0 mm)
电气特性说明
SRL最低 23dB (5MHz - 50MHz)
最大拉伸张力
200 lb(91 kg)
线缆毛重
142 lb/1000ft
环境适应性
室内(非立管或静压室),室内,户外,耐晒
阻燃性/遇火反应
UL1685 UL荷载, FT4, 1202
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
NEC/UL合规性
第800条,CL2,CM
CEC / C(UL)合规性
CMG, HL
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
备注
ControlNet是ControlNet International的一个商标。
更新和修订
修订编号:0.269 修订日期:2024年04月29日