3092A

ControlBus™, 同轴RG-6, #18 Sol BCCS, FPE Ins, QUAD AL Shld, PVC护套, CMR

...
同轴 RG-6 18 AWG(实心)裸铜包钢, 发泡PE绝缘, 通体 Duobond® II+铝编织层(60%)+Duofoil®+铝编织(40%)屏蔽层, PVC外部护套, CMR

可用地区:全球
索取样品 获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

恶劣环境, 工厂自动化, ControlNet™, Modbus II, 工业同轴, Belden ControlNet线缆提供最大的信号完整性且运行长度超过ControlNet工厂应用必需的高速, 高时效要求

构造详情

RG型

6

导体
尺寸 绞合 标称直径 材料
18AWG 实心 0.040英寸 BCCS - 裸铜包钢
绝缘
材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.180 in(4.57 mm) 白色
外屏蔽
层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
2 编织 60%
3 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
4 编织 40%
外层护套
材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.303 in(7.70 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.303 in(7.70 mm)

电气特性
回波损耗
频率 分钟结构回波损耗
5 - 50 MHz 23 dB
衰减
频率 标称衰减
1 MHz 0.35 dB/100ft
2 MHz 0.38 dB/100ft
5 MHz 0.45 dB/100ft
10 MHz 0.59 dB/100ft
20 MHz 0.86 dB/100ft
50 MHz 1.37 dB/100ft
100 MHz 1.97 dB/100ft
200 MHz 2.82 dB/100ft
300 MHz 3.48 dB/100ft
400 MHz 4.04 dB/100ft
电气设备
标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
28 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%
电压
UL额定电压
300 V (CMR, CMG)
机械特性
温度
UL温度 运行
75°C -30°C至+75°C
弯曲半径
安装最小值
3 in (76 mm)

最大拉伸张力

162 lb (73.5 kg)

线缆毛重

33 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内/室外、室内、室外、耐晒、架空-承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666竖井

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR, CL2R, CMG

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

3093A

历史

更新和修订

修订编号:0.600 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3092A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825141372
3092A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825141334 C
3092A 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825141358 C
3092A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825141389
3092A 01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825141341
3092A X7E500 蓝色 X7E 线盘 500 ft 612825141303
3092A X7E1000 蓝色 X7E 线盘 1,000 ft 612825141280 C
3092A X7E5000 蓝色 X7E 线盘 5,000 ft 612825141310

资源
产品目录
技术资源