3092F

ControlBus™, 同轴RG-6, #20裸铜绞线, FPE Ins, QUAD AL Shld, PVC护套, 高柔韧性, CMR

...
同轴 RG-6 20 AWG (105x40) 裸铜, 发泡PE绝缘, 通体 Duobond® II+铝编织层(60%)+Duofoil®+铝编织(40%)屏蔽层, PVC外部护套, 高柔韧性, CMR

可用地区:全球
索取样品 获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

恶劣环境, 工厂自动化, ControlNet™, Modbus II, 工业同轴, Belden ControlNet线缆提供最大的信号完整性且运行长度超过ControlNet工厂应用必需的高速, 高时效要求

构造详情

RG型

6

导体
尺寸 绞合 标称直径 材料
20AWG 105x40 0.040英寸 BC - 裸铜
绝缘
材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.183 in(4.65 mm) 白色
外屏蔽
层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® II 100%
2 编织 60%
3 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
4 编织 40%
外层护套
材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.303 in(7.70 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.303 in(7.70 mm)

电气特性
回波损耗
频率 分钟结构回波损耗
5 - 400 MHz 23 dB
衰减
频率 标称衰减
1 MHz 0.36 dB/100ft
2 MHz 0.47 dB/100ft
5 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
20 MHz 2.0 dB/100ft
50 MHz 3.2 dB/100ft
100 MHz 4.6 dB/100ft
200 MHz 6.5 dB/100ft
300 MHz 8 dB/100ft
400 MHz 9.3 dB/100ft
电气设备
标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
10.5 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%
电压
UL额定电压
300 V (CMR, CMG)

电气特性说明

IEEE 802.4 MAP/IEEE 802.7 Mini-Map

机械特性
温度
UL温度 运行
75°C -40°C至+75°C
弯曲半径
安装最小值
3 in (76 mm)

最大拉伸张力

35 lb(16 kg)

线缆毛重

29 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内 - 立管,室内,架空 - 承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR, CL2R

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

产品说明

备注

弯曲寿命:6.0"" 最小弯曲半径条件下150万个周期。适用于Rockwell授权的柔韧ControlNet订单YR28890(镀锡铜编织层版)。

历史

更新和修订

修订编号:0.509 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3092F 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825141396
3092F 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825141402 C

资源
产品目录
技术资源