3132A

ControlBus™, 同轴RG6, #18 Sol BCCS, FEP绝缘, QUAD AL Shld, PVDF护套, CMP

...
ControlBus™, 同轴RG6 18AWG(实心)裸铜包钢, FEP绝缘, 通体Duofoil®+ 铝编织 (60%)+通体 Duofoil®+铝编织 (40%)屏蔽, PVDF外部护套, CMP

可用地区:全球
索取样品 获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

恶劣环境, 工厂自动化, ControlNet™, Modbus II, 工业同轴, Belden ControlNet线缆提供最大的信号完整性且运行长度超过ControlNet工厂应用必需的高速, 高时效要求

物理特性(总体)
导体
AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
18 实心 BCCS - 裸铜包钢 0.04英寸 1

导体数

1

绝缘
材料 标称直径
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.17英寸
外屏蔽
类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 2 60%
屏蔽胶带 3 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 4 40%
外层护套
材料 标称直径
PVDF - 聚偏二氟乙烯 0.274英寸
电气特性
导体DCR
标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 外部导体DCR
28 Ohm/1000ft 7.2 Ohm/1000ft 7.2 Ohm/1000ft
电容
导体到屏蔽标称电容
16.3 pF/ft
电感
标称电感
0.093 µH/ft
阻抗
标称特性阻抗 标称特性公差
100 Ohm ± 3 Ohm
高频(标称/典型)
频率[MHz] 标称插入损耗
1 MHz 0.36 dB/100ft
2 MHz 0.38 dB/100ft
5 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 0.65 dB/100ft
20 MHz 0.95 dB/100ft
50 MHz 1.5 dB/100ft
100 MHz 2.12 dB/100ft
200 MHz 2.99 dB/100ft
300 MHz 3.66 dB/100ft
400 MHz 4.23 dB/100ft
延迟
标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.2 ns/ft 82%
相位延迟失真
f/B %PDD/100M (5MB)
0.5 -0.54
1 -0.19
1.5 0
2 0.16
2.5 0.3
高频
频率[MHz] 最小SRL(结构回波损耗)
1 MHz 23 dB
2 MHz
5 MHz
10 MHz
20 MHz
50 MHz
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
电压
UL额定电压
300 V RMS

电气特性说明

5至10 MHz衰减:0.48 dB/100 M

其他电子性能2

10至20 MHz衰减:0.93 dB/100 M

其他电子性能3

扫描测试5至400MHz。

温度范围

UL温度等级

150°C

工作温度范围

-20°C至+150°C

机械特性

线缆毛重

43 lb/1000ft

最大拉伸张力

104磅

最小弯曲半径/短轴

2.75英寸

标准

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

RG型

6

适用环境和其他计划

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性

适合性 - 埋设

适合性 - 户外

阻燃性,LS0H,毒性测试

UL阻燃性

NFPA 262

CSA阻燃性

FT6

UL额定电压

300 V RMS

静压室/非静压室

静压室(是/否)

相关零件编号

非静压室编号

3131A

脚注

C——采用木线盘收线。

产品说明

备注

每2.6米均有凿孔标记以帮助用户安装。

历史

更新和修订

修订编号:0.417 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 包装方式 长度 UPC
3132A F2V1000 灰色,DEC 线盘 1,000 ft 612825142065

资源
产品目录
技术资源