产品编号:1857A

三同轴, RG59, 22 AWG裸铜编织, 双95%裸铜编织, Belflex®护套, 柔性

三同轴, RG59, 22 AWG (19x34)裸铜导体, PE绝缘, 95%裸铜编织屏蔽, PE绝缘, 95%裸铜编织屏蔽, Belflex®护套, 柔性

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

模拟视频;将摄像头与CCU(摄像头控制单元)互连

RG型

59

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
22AWG 19x34 0.031英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.143 in(3.63 mm) 白色

内屏蔽

层级 屏蔽类型 材料 覆盖率
1 编织 裸铜(BC) 95%

内护套

材料 标称直径
PE - 聚乙烯 0.216 in(5.49 mm)

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 覆盖率
1 编织 裸铜(BC) 95%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.360 in(9.14 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.360 in(9.14 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 850 MHz 21 dB
850 - 3000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.30 dB/100ft
3.6 MHz 0.50 dB/100ft
10 MHz 0.80 dB/100ft
71.5 MHz 2.20 dB/100ft
135 MHz 3.10 dB/100ft
270 MHz 4.50 dB/100ft
360 MHz 5.40 dB/100ft
540 MHz 6.80 dB/100ft
720 MHz 8.10 dB/100ft
750 MHz 8.40 dB/100ft
1000 MHz 10.10 dB/100ft
1500 MHz 13.30 dB/100ft
2250 MHz 17.60 dB/100ft
3000 MHz 21.40 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称内屏蔽DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
14.0 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft (8.2 Ohm/km) 1.6 Ohm/1000ft (5.2 Ohm/km) 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) 75 Ohm 77%

电压

额定电压
300 V

温度

运行
-50°C至+80°C

弯曲半径

安装最小值
3.6 in(91 mm)

最大拉伸张力

102 lb (46.3 kg)

线缆毛重

79 lb/1000ft

环境适应性

室内/户外,室内,架空 - 承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.465 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.465 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1857A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825358404 C
1857A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825358411 C
1857A B594000 黑色、哑光 线盘 4,000 ft 612825352181
1857A B595000 黑色、哑光 线盘 5,000 ft 612825436140
1857A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825356660 C
1857A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825357643 C
1857A 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825356578 C
1857A 004500 黄色 线盘 500 ft 612825356677
1857A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825356684 C

资源

资源