产品编号: 2233RW

室内/hu外体育场线缆, RG-11/U 三同轴, 14AWG(实芯), CMR

RG-11/U 三同轴, 14 AWG实心0.064"裸铜导体, 充气泡沫HDPE绝缘, 裸铜双屏蔽(95%和80%覆盖率), 编织层间PVC绝缘, 防水胶带, CPE护套, CMR 等级

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

模拟音频, 埋设, 体育场馆

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
14 实心 BC - 裸铜 0.064英寸 1

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.285英寸

表格说明

充气

内屏蔽

类型 材料 覆盖率[%]
编织 裸铜(BC) 95%

内护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.365英寸

外屏蔽

类型 材料 覆盖率[%]
编织 裸铜(BC) 80%

外层护套

材料 标称直径
CPE——氯化聚乙烯 0.475英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称内屏蔽DCR 标称外屏蔽DCR
2.6 Ohm/1000ft 1.7 Ohm/1000ft 1.5 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.1 pF/ft

电感

标称电感
0.097 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最低回波损耗(RL)
5 - 850 MHz 21 dB
850 - 4500 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

频率[MHz] 标称插入损耗
1.0 MHz 0.14 dB/100ft
3.6 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.4 dB/100ft
71.5 MHz 1.1 dB/100ft
135 MHz 1.6 dB/100ft
270 MHz 2.3 dB/100ft
360 MHz 2.6 dB/100ft
540 MHz 3.3 dB/100ft
720 MHz 3.8 dB/100ft
750 MHz 4.0 dB/100ft
1000 MHz 4.6 dB/100ft
1500 MHz 5.9 dB/100ft
2250 MHz 7.4 dB/100ft
3000 MHz 9 dB/100ft
4500 MHz 12.5 dB/100ft

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.21 ns/ft 84%

电压

UL额定电压
300 V RMS

非UL温度等级

75°C

UL温度等级

75°C

工作温度范围

-30°C至+75°C

抗紫外线

是 - 仅黑色

线缆毛重

125 lb/1000ft

最大拉伸张力

170磅

最小弯曲半径/短轴

5英寸

NEC/(UL) 合规性

CMR

CPR Euroclass

Eca

RG型

11

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

适合性 - 架空

是 - 只有黑色且由承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

是 - 仅黑色

UL阻燃性

UL1666竖井

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C -木线盘收线,Z -最终收线总长可能与标示长度有区别,轴装或线盘方式可能(=或-)10%,未绕盘以纸箱收纳的可能(+或-)5%。

备注

外护套和外编织层之间的阻水带。打印图例包括连续长度标记。

更新和修订

修订编号:0.256 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.256 修订日期:2024年04月29日


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
2233RW 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825384670
2233RW 0104000 黑色 线盘 4,000 ft 612825384687

资源

资源