致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:7803A
14 AWG实心0.064"裸铜导体, 充气泡沫HDPE绝缘, 裸铜双屏蔽(95%和80%覆盖率), 聚乙烯护套。
导体数
1
表格说明
充气
聚乙烯
非UL温度等级
80°C
工作温度范围
-55°C至+80°C
线缆毛重
113 lb/1000ft
最大拉伸张力
170磅
最小弯曲半径/短轴
10英寸
RG型
11
环境空间
户外-水接触
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟CE标志
否
MII第39号令(中国RoHS)
适合性 - 架空
是 - 需有承力吊索支撑
适合性 - 埋设
适合性 - 室内
适合性 - 户外
静压室(是/否)
脚注
C——采用木线盘收线。
更新和修订
修订编号:0.332 修订日期:2025年02月03日