产品编号:8233A

三同轴, RG11, 14 AWG实心裸铜, 双裸铜编织, PVC护套, CMR

三同轴, RG11, 14 AWG实心裸铜导体, PE绝缘, 95%裸铜编织屏蔽, PVC绝缘, 80%裸铜编织屏蔽, PVC护套, CMR

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

模拟视频;将摄像头与CCU(摄像头控制单元)互连

RG型

11

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
14AWG 实心 0.064英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 0.285 in(7.24 mm) 白色

内屏蔽

层级 屏蔽类型 材料 覆盖率
1 编织 裸铜(BC) 95%

内护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.365 in(9.27 mm)

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 覆盖率
1 编织 裸铜(BC) 80%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.475 in(12.1 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.475 in(12.1 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 850 MHz 21 dB
850 - 4500 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.14 dB/100ft
3.6 MHz 0.30 dB/100ft
10 MHz 0.40 dB/100ft
71.5 MHz 1.10 dB/100ft
135 MHz 1.60 dB/100ft
270 MHz 2.30 dB/100ft
360 MHz 2.60 dB/100ft
540 MHz 3.30 dB/100ft
720 MHz 3.80 dB/100ft
750 MHz 4.00 dB/100ft
1000 MHz 4.60 dB/100ft
1500 MHz 5.90 dB/100ft
2250 MHz 7.40 dB/100ft
3000 MHz 9.00 dB/100ft
4500 MHz 12.50 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称内屏蔽DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
2.6 Ohm/1000ft 1.7 Ohm/1000ft (5.6 Ohm/km) 1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

电压

UL额定电压
300 V (CMR, CMG)

温度

UL温度 运行
60°C -40°C至+80°C

弯曲半径

安装最小值
5.0 in(130 mm)

最大拉伸张力

170 lb(77 kg)

线缆毛重

125 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外、室内、室外 - 仅黑色、架空 - 仅黑色、由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666竖井

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

8233P

更新和修订

修订编号:0.496 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.496 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8233A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825355649 C
8233A 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825355632 C
8233A 0104000 黑色 线盘 4,000 ft 612825438236 C
8233A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825196655

资源

资源