产品编号: 8233P

三同轴, RG11, 14 AWG实心裸铜, 双裸铜编织, PVDF护套, CMP

三同轴, RG11, 14 AWG实心裸铜导体, FEP绝缘, 95%裸铜编织屏蔽, PVDF绝缘80%裸铜编织屏蔽, PVDF护套, CMP

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

模拟视频;将摄像头与CCU(摄像头控制单元)互连

RG型

11

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
14AWG 实心 0.064英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.285 in(7.24 mm) 白色

内屏蔽

层级 屏蔽类型 材料 覆盖率
1 编织 裸铜(BC) 95%

内护套

材料 标称直径
PVDF - 聚偏二氟乙烯 0.350 in(8.89 mm)

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 覆盖率
1 编织 裸铜(BC) 80%

外层护套

材料 标称直径
PVDF - 聚偏二氟乙烯 0.408 in(10.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.408 in(10.4 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 850 MHz 21 dB
850 - 4500 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.09 dB/100ft
3.6 MHz 0.28 dB/100ft
10 MHz 0.47 dB/100ft
71.5 MHz 1.33 dB/100ft
135 MHz 1.90
270 MHz 2.94 dB/100ft
360 MHz 3.42 dB/100ft
540 MHz 4.46 dB/100ft
720 MHz 5.41 dB/100ft
750 MHz 5.51 dB/100ft
1000 MHz 6.74 dB/100ft
1500 MHz 9.03 dB/100ft
2250 MHz 11.30 dB/100ft
3000 MHz 12.54 dB/100ft
3000 MHz 17.00 dB/100ft
4000 MHz 27.45 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称内屏蔽DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
2.5 Ohm/1000ft 1.6 Ohm/1000ft (5.2 Ohm/km) 1.4 Ohm/1000ft (4.6 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 80%

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行
125°C -15°C至+125°C

弯曲半径

安装最小值
4.0 in(100 mm)

最大拉伸张力

170 lb(77 kg)

线缆毛重

132 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 静压室,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

8233A

更新和修订

修订编号:0.450 修订日期:2024年04月29日

更新和修订

修订编号:0.450 修订日期:2024年04月29日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8233P 010500 黑色 线盘 500 ft 612825440031
8233P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825196662
8233P 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825354970

资源

资源