产品编号: 88232

三同轴, RG59, 20 AWG实心裸铜, 双95%裸铜编织, FEP护套, CMP

三同轴, RG59 20 AWG, 实心裸铜导体, FEP绝缘, 95%裸铜编织屏蔽, FEP绝缘, 95%裸铜编织屏蔽, FEP护套, CMP

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

模拟视频;将摄像头与CCU(摄像头控制单元)互连

RG型

59

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
20AWG 实心 0.034英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.140 in(3.56 mm) 白色

内屏蔽

层级 屏蔽类型 材料 覆盖率
1 编织 裸铜(BC) 95%

内护套

材料 标称直径
FEP - 氟化乙丙烯 0.188 in(4.78 mm)

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 覆盖率
1 编织 裸铜(BC) 95%

外层护套

材料 标称直径
FEP - 氟化乙丙烯 0.245 in(6.22 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.245 in(6.22 mm)

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 850 MHz 21 dB
850 - 3000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.40 dB/100ft
3.6 MHz 0.60 dB/100ft
10 MHz 0.80 dB/100ft
71.5 MHz 2.20 dB/100ft
135 MHz 3.10 dB/100ft
270 MHz 4.50 dB/100ft
360 MHz 5.30 dB/100ft
540 MHz 6.60 dB/100ft
720 MHz 7.70 dB/100ft
750 MHz 7.90 dB/100ft
1000 MHz 9.40 dB/100ft
1500 MHz 12.10 dB/100ft
2250 MHz 15.60 dB/100ft
3000 MHz 18.70 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 标称内屏蔽DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
10.0 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 16.9 pF/ft (55.4 pF/m) 75 Ohm 80%

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行
200°C -40°C至+200°C

弯曲半径

安装最小值
2.5 in(64 mm)

最大拉伸张力

140 lb(64 kg)

线缆毛重

58 lb/1000ft

环境适应性

室内 - 静压室,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

8232A

更新和修订

修订编号:0.484 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.484 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
88232 010500 黑色 线盘 500 ft 612825216902 C
88232 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825216889 C

资源

资源