引线和连接线线缆

Belden的橡胶和塑料绝缘, 单导体引线和连接线产品专为可靠和一致的性能而设计。满足质量要求, 这些组件的制造符合严格的行业和政府规范。Belden控制着整个制造业务, 将工艺铜杆车削成镀锡铜线, 混合塑料并配制用于导体绝缘的橡胶。相信Belden能够提供行业质量和一致性。

特点与优势

  • 定制化和灵活性:橡胶配方和塑料配混设施可提供定制解决方案
  • 确保信号完整性:Belden有能力对自己生产的导体进行拉伸和退火处理,以确保适当的物理特性
  • 范围广泛的产品:各种颜色和结构的现成产品,加上技术支持以协助定制应用
电压温度等级 连接线类型 技术数据
300V 80°C PVC 下载
90°C 氯丁橡胶 下载
105°C 氯磺化聚乙烯(CSPE) 下载
XL-DUR 下载
200°C TFE 下载
600V80°C 直埋 下载
90°C氯丁橡胶 下载
SIS 下载
105°C CSPE
PPO 下载
PVC 下载
125°C EPDM 下载
XL-DUR 下载
150°C EPDM 下载
硅橡胶,无编织 下载
硅橡胶,玻纤编织 下载
硅橡胶,水银开关线 下载
XL-DUR 下载
200°C 硅橡胶,无编织
硅橡胶,玻纤编织 下载
1000V80°C PVC 下载
5000V105°C CSPE 下载
7500V150°C EPDM 下载
17000-40000V80°C 高压引线 下载
5000V80°C 测试产品线 下载
90°C 测试产品线 下载
1000V90°C 测试产品线 下载
- 200°C 电磁线 下载
- - 屏蔽和粘合 下载
- - 汇流排线缆 下载
- - 天线用线 下载
- - 电线分配器套件 下载
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。