产品编号:123108A

RS485, 3对#22绞合TC, PE绝缘, OS+TC编织, PVC护套, AIA铠装, PVC护套, CMG, PLTC

RS-485, 3对22AWG (7x30)镀锡铜, PE绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (65%) 屏蔽, PVC内层护套, AIA铠装, PVC外部护套, CMG, PLTC

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

防啮齿类动物, 抗压, 防刺穿, 埋设, 串行通信(RS-485标准),包括PLC, VFD, HMI, 电机, RTU, SCADA, 等(在长距离嘈杂环境中), 户外如太阳能, 照明, 等

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 3 22AWG 7x30 TC - 镀锡铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 色标 备注
线对 PE——聚乙烯(泡沫) 0.023 in(0.58 mm) 白色/蓝条纹和蓝色/白条纹,白色/橙条纹和橙色/白条纹,白色/绿条纹和绿色/白条纹 HDPE

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 22 AWG (7x30) TC
编织 镀锡铜(TC) 65%

内护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.374 in(9.50 mm)

铠装

铠装类型和材料
AIA - 铝联锁铠装

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.050 in(1.3 mm) 0.723 in(18.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.723 in(18.4 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
线对 14.7 Ohm/1000ft (48.2 Ohm/km) 11 pF/ft (36 pF/m) 120 Ohm 78% 25ºC条件下每根导体2.7Amp

标称外屏蔽DCR

2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km)

高频(标称/典型)

元件 频率[MHz] 标称插入损耗(衰减)
线对 1 0.5 dB/100ft

电压

UL额定电压
300 V (CM, PLTC)

温度

UL温度 运行
60°C -40°C至+60°C

表格说明

-40C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
8.7 in(220 mm) 8.7英寸

最大拉伸张力

200 lb(91 kg)

线缆毛重

188 lbs/1000ft (280 kg/km)

环境适应性

室内、耐晒

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载,1202

NEC/UL合规性

第725条,第800条

CEC / C(UL)合规性

CMG HLBCD

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

更新和修订

修订编号:0.67 修订日期:2023年05月05日

更新和修订

修订编号:0.67 修订日期:2023年05月05日