产品编号:133107A

RS485, 2对#22绞合TC, PE绝缘, OS+TC编织, PVC护套, SIA铠装, PVC护套, CM, PLTC

RS-485, 2对22AWG (7x30)镀锡铜, PE绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (65%) 屏蔽, PVC内层护套, 钢联锁铠装, PVC外部护套, CM, PLTC

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

防啮齿类动物, 抗压, 防刺穿, 埋设, 串行通信(RS-485标准),包括PLC, VFD, HMI, 电机, RTU, SCADA, 等(在长距离嘈杂环境中), 户外如太阳能, 照明, 等

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 2 22AWG 7x30 TC - 镀锡铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 色标 备注
线对 PE——聚乙烯(泡沫) 0.025 in(0.64 mm) 白色/蓝条纹和蓝色/白条纹,白色/橙条纹和橙色/白条纹 HDPE

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 22 AWG (7x30) TC
编织 镀锡铜(TC) 65%

内护套

材料
PVC - 聚氯乙烯

铠装

铠装类型和材料
SIA - 钢联锁铠装

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.053 in(1.3 mm) 0.696 in(17.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.696 in(17.7 mm)

电气设备

元件 标称特性阻抗 标称传输速度
线对 120 Ohm 78%

高频(标称/典型)

元件
线对

电压

UL额定电压
300 V (CM, PLTC)

温度表注意事项

-40C

环境适应性

耐日光性

NEC/UL合规性

第725条,第800条

CEC / C(UL)合规性

CMG HLBCD

更新和修订

修订编号:0.65 修订日期:2023年05月05日

更新和修订

修订编号:0.65 修订日期:2023年05月05日