产品编号: 3105DB

RS-485, 1对, 22AWG, TC绞线, PE绝缘, OS+TC编织, CPE护套, CM, PLTC, 耐晒, Dir Bur, 耐油

RS-485, 120 Ohm, 1对22AWG (7x30) 镀锡铜 Datalene®绝缘, 通体箔带 + 65%镀锡铜编织, CPE护套, CM, PLTC, 耐晒, 直埋, 耐油

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

直埋, 串行通信(RS-485标准),包括PLC, VFD, HMI, 电机, RTU, SCADA, 等(在长距离嘈杂环境中), 户外如太阳能, 照明, 等

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 1 22AWG 7x30 TC - 镀锡铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标 备注
线对 PE——聚乙烯(泡沫) 0.029 in(0.74 mm) 0.087 in(2.2 mm) 白色/蓝条纹和蓝色/白条纹 HDPE

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 22 AWG (7x30) TC
编织 镀锡铜(TC) 65%

隔水

隔水胶带

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
CPE——氯化聚乙烯 0.053 in(1.3 mm) 0.339 in(8.61 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.339 in(8.61 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
线对 18.2 Ohm/1000ft 11 pF/ft (36 pF/m) 20.9 pF/ft 120 Ohm 78% 30ºC条件下每根导体6Amp

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

4.685 Ohm/1000ft (15.37 Ohm/km)

高频(标称/典型)

元件 频率[MHz] 标称插入损耗(衰减)
线对 1 0.5 dB/100ft

电压

UL额定电压
300 V (CM, PLTC)

温度

UL温度 运行
90°C -20°C至+90°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
4.068 in(103.3 mm) 4.068 in(103.3 mm)

最大拉伸张力

53.34 lb (24.19 kg)

线缆毛重

49 lb/1000ft

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, IEC 60332-1-2

NEC/UL合规性

第725条,第800条,CM,PLTC

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

耐油性:通过Oil Res I & II Per UL1277, 表 10.17

更新和修订

修订编号:0.390 修订日期:2025年08月11日

更新和修订

修订编号:0.390 修订日期:2025年08月11日