产品编号: 3108Z

RS485, 3对#22绞合TC, PE绝缘, OS+TC编织, LSZH-TS护套, CMG, PLTC

MarineTuff RS-485, 3对22AWG (7x30)镀锡铜, PE绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (65%) 屏蔽, LSZH-TS外部护套, CMG, PLTC, ABS (21-2090759-PDA-DUP)

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, 视频, 音频, 数据通信, 等

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 3 22AWG 7x30 TC - 镀锡铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 色标 备注
线对 PE——聚乙烯(泡沫) 0.023 in(0.58 mm) 白色/蓝条纹和蓝色/白条纹,白色/橙条纹和橙色/白条纹,白色/绿条纹和绿色/白条纹 HDPE

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 22 AWG (7x30) TC
编织 镀锡铜(TC) 65%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃,热固性) 0.100 in(2.54 mm) 0.468 in(11.9 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.468 in(11.9 mm)

电气设备

元件 标称特性阻抗 标称传输速度
线对 120 Ohm 78%

高频(标称/典型)

元件
线对

电压

UL额定电压
300 V (CMG, PLTC)

温度

UL温度 运行
75°C -20°C至+75°C

最大拉伸张力

93 lb(42 kg)

线缆毛重

110 lbs/1000ft (160 kg/km)

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CMG, PLTC

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.218 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.218 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 UPC
3108Z 0105000 黑色 612825141792