产品编号: 82841

RS485, 1对#24绞合TC, FEP绝缘, OS+TC编织, PVC护套, CMP

RS-485, 1对24AWG (7x32)镀锡铜, FEP绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (90%) 屏蔽, PVC外部护套, CMP

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

RS-485, POS;计算机通信;低压模拟信号 (4-20ma, 0-10v, ...);低压数字控制(24v, …);线路电平音频;面板布线;串行通信 (RS-485标准),包括PLC, VFD, HMI, 电机, RTU, SCADA, 等(在长距离嘈杂环境中), 等

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 1 24AWG 7x32 TC - 镀锡铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
线对 FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.025 in(0.64 mm) 0.074 in(1.9 mm) 白色/蓝条纹和蓝色/白条纹

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 24 AWG (7x32) TC
编织 镀锡铜(TC) 90%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.015 in(0.38 mm) 0.204 in(5.18 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.204 in(5.18 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
线对 24 Ohm/1000ft 12 pF/ft (39 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 120 Ohm 76% 25ºC条件下每根导体4Amp

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

3.1 Ohm/1000ft (10 Ohm/km)

高频(标称/典型)

元件 频率[MHz] 标称插入损耗(衰减)
线对 1 0.6 dB/100ft

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行
75°C 0°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.25 in(57.2 mm) 2.25 in(57.2 mm)

最大拉伸张力

45.7 lb (20.7 kg)

线缆毛重

26 lb/1000ft

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, UL 910(静压室),FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMP第 800条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

9841, 9841ZH

更新和修订

修订编号:0.548 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.548 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
82841 8771000 自然色 612825198161 C
82841 877500 自然色 612825198178
82841 8775000 自然色 612825198185