产品编号: 9841

RS485, 1对#24绞合TC, PE绝缘, OS+TC编织, PVC护套, CM

RS-485, 1对24AWG (7x32)镀锡铜, PE绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (90%) 屏蔽, PVC外部护套, CM

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

RS-485, POS;计算机通信;低压模拟信号 (4-20ma, 0-10v, ...);低压数字控制(24v, …);线路电平音频;面板布线;串行通信 (RS-485标准),包括PLC, VFD, HMI, 电机, RTU, SCADA, 等(在长距离嘈杂环境中), 等

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 1 24AWG 7x32 TC - 镀锡铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
线对 PE - 聚乙烯 0.023 in(0.58 mm) 0.068 in(1.7 mm) 白色/蓝条纹和蓝色/白条纹

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 24 AWG (7x32) TC
编织 镀锡铜(TC) 90%

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.035 in(0.89 mm) 0.232 in(5.89 mm)

表格说明

护套外径 +/- 0.020

线缆外廓直径(标称)

0.232 in(5.89 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
线对 24 Ohm/1000ft 12.8 pF/ft (42.0 pF/m) 23 pF/ft 120 Ohm 66% 25ºC条件下每根导体2.1Amp(10°C温升)

标称外屏蔽DCR

3.4 Ohm/1000ft (11 Ohm/km)

高频(标称/典型)

元件 频率[MHz] 标称插入损耗(衰减)
线对 1 0.6 dB/100ft

电压

UL额定电压
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

温度

UL温度 运行
80°C -30°C至+80°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.5 in(64 mm) 2.5 in(64 mm)

最大拉伸张力

72.3 lb (32.8 kg)

线缆毛重

36 lb/1000ft

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2919

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

其他标准合规性

DMX-512

静压室编号

82841, 89841

非静压室编号

9841ZH

更新和修订

修订编号:0.689 修订日期:2025年03月27日

更新和修订

修订编号:0.689 修订日期:2025年03月27日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
9841.0030 铬黄 线盘 30 m 8719605022745
9841 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825259442
9841.019999 铬黄 线盘 151 m 8719605022806
9841.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605022769
9841.01305 铬黄 线盘 305 m 8719605022790
9841 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825259473 C
9841 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825259459 C
9841.011000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605022752
9841.011525 铬黄 线盘 1,525 m 8719605022776
9841.012000 铬黄 线盘 2,000 m 8719605022783
9841 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825259480
9841 06010000 铬黄 线盘 10,000 ft 612825259466 C
9841.03305 紫色 线盘 305 m 8719605022837
9841.031000 紫色 线盘 1,000 m 8719605022820
9841.02305 黄色 线盘 305 m 8719605022813