产品编号:11700A

DataTuff® 5e类, 4粘连线对 #24实心裸铜, PO绝缘, PVC护套, PVC护套, MSHA CMR

工业以太网 5e 类, 4粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, PVC内层护套, PVC外部护套, MSHA CMR

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

室外, 采矿, 暴露于磨损环境, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

元件 尺寸 绞合 材料 对数
线对 24AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

内护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.202 in(5.13 mm)

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.285 in(7.24 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.285 in(7.24 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 66 pF/ft

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
510 ns/100m 25 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 65.3 65.3 63.3 63.3 63.8 60.8 20 100 ± 12 105 ± 10
4 4.0 dB/100m 56.3 56.3 52.3 52.3 51.7 48.7 23 100 ± 12 100 ± 10
8 5.7 dB/100m 51.8 51.8 46.1 46.1 45.7 42.7 24.5 100 ± 12 100 ± 10
10 6.4 dB/100m 50.3 50.3 43.9 43.9 43.8 40.8 25 100 ± 12 100 ± 10
16 8.1 dB/100m 47.3 47.3 39.1 39.1 39.7 36.7 25 100 ± 12 100 ± 10
20 9.2 dB/100m 45.8 45.8 35.2 35.2 37.7 34.7 25 100 ± 12 100 ± 10
25 10.3 dB/100m 44.3 44.3 34.1 34.1 35.8 32.8 24.3 100 ± 15 100 ± 10
31.25 11.6 dB/100m 42.9 42.9 31.3 31.3 33.9 30.9 23.6 100 ± 15 100 ± 10
62.5 16.8 dB/100m 38.4 38.4 21.6 21.6 27.8 24.8 21.5 100 ± 15 100 ± 10
100 21.7 dB/100m 35.3 35.3 17.1 17.1 23.8 20.8 20.1 100 ± 15
155 27.7 dB/100m 32.5 32.5 4.7 4.7 19.9 16.9 19 100 ± 18
200 32 dB/100m 30.8 30.8 3 3 17.7 14.7 19 100 ± 20
250 36.4 dB/100m 29.3 29.3 0 0 15.8 12.8 18 100 ± 20
300 40.5 dB/100m 28.2 28.2 0 0 14.2 11.2 18 100 ± 20
310 41.3 dB/100m 27.9 27.9 13.9 10.9 18 100 ± 20
350 44.3 dB/100m 27.2 27.2 12.9 9.9 17 100 ± 22

电压

UL额定电压
300 V (CMR), 300 V (CMX-室外)

温度

UL温度 运行 安装 储存
60°C -40°C至+75°C -25°C至+75°C -40°C至+85°C

弯曲半径

静态最小值
0.29 in(7.4 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

35 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油,架空 - 承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第800条,CMR,CMX-户外

CEC / C(UL)合规性

CMR

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

第三方性能验证

5e类

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA060005-MSHA

备注

美国专利#5、606、151;5、734、126。EtherNet/IP是ControlNet International, Ltd.的商标,获得开放式设备网络供应商协会(Open DeviceNet Vendor Association, Inc.)许可。运行温度取决于长度降额。线缆根据UL 1581通过-40C冷弯。外屏蔽分隔材料:聚酯纤维。

更新和修订

修订编号:0.523 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.523 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
11700A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825107705 C
11700A 0103000 黑色 线盘 3,000 ft 612825107712 C
11700A 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825107682 C
11700A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825107699 C
11700A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825107675 C
11700A 1NH1000 蓝绿色 线盘 1,000 ft 612825107729 C