产品编号: 11700A2

DataTuff® 5e, 4粘连线对 #24实心裸铜, PO绝缘, PVC护套, PVC护套, 防晒耐油 II CMR

工业以太网 5e 类, 4粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, PVC内层护套, PVC外部护套, 防晒耐油 II CMR

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

重油环境 (耐油 I & II), 室外, 暴露于磨损环境, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

导体

尺寸 绞合 材料 对数
24 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 标称绝缘直径 色标
PO - 聚烯烃 0.035 in(0.89 mm) 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

内护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.2 in(5.1 mm)

外屏蔽

材料
无屏蔽

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.285英寸

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
9欧姆/1000英尺(30欧姆/公里) 66 pF/ft

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
510 ns/100m 25 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)[dB/100m] 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合) 最大/最小组合对抗
1 2 65.3 65.3 63.3 63.3 63.8 60.8 20 100 ± 12 欧姆 105 ± 10 欧姆
4 4 56.3 56.3 52.3 52.3 51.7 48.7 23 100 ± 12 欧姆 100 ± 10
8 5.7 51.8 51.8 46.1 46.1 45.7 42.7 24.5 100 ± 12 欧姆 100 ± 10
10 6.4 50.3 50.3 43.9 43.9 43.8 40.8 25 100 ± 12 欧姆 100 ± 10
16 8.1 47.3 47.3 39.1 39.1 39.7 36.7 25 100 ± 12 欧姆 100 ± 10
20 9.2 45.8 45.8 35.2 35.2 37.7 34.7 25 100 ± 12 欧姆 100 ± 10
25 10.3 44.3 44.3 34.1 34.1 35.8 32.8 24.3 100 ± 15 欧姆 100 ± 10
31.25 11.6 42.9 42.9 31.3 31.3 33.9 30.9 23.6 100 ± 15 欧姆 100 ± 10
62.5 16.8 38.4 38.4 21.6 21.6 27.8 24.8 21.5 100 ± 15 欧姆 100 ± 10
100 21.7 35.3 35.3 17.1 17.1 23.8 20.8 20.1 100 ± 15 欧姆
155 27.7 32.5 32.5 4.7 4.7 19.9 16.9 19 100 ± 18 欧姆
200 32 30.8 30.8 3 3 17.7 14.7 19 100 ± 20 欧姆
250 36.4 29.3 29.3 0 0 15.8 12.8 18 100 ± 20 欧姆
300 40.5 28.2 28.2 0 0 14.2 11.2 18 100 ± 20 欧姆
310 41.3 27.9 27.9 13.9 10.9 18 100 ± 20 欧姆
350 44.3 27.2 27.2 12.9 9.9 17 100 ± 22 欧姆

电压

UL额定电压
300 V RMS

温度

UL温度 运行 安装
60°C -10°C至+75°C +5°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值
0.29 in(7.4 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

35 lbs/1000ft (52 kg/km)

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMR

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

NEMA WC-63.1 5e 类

第三方性能验证

UL 认证 5e 类

ISO/IEC合规性

其他标准

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

备注

美国专利 # 5, 606, 151; 5, 734, 126。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-10C冷弯测试(依据 UL1581)。外屏蔽隔离层材料:聚酯。

更新和修订

修订编号:0.491 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.491 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
11700A2 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825107736 C