致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:121700A
工业以太网 5e 类, 4粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, PVC内层护套, 铝联锁铠装, PVC外部护套, CMG CM
适合应用
恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等,防啮齿类动物, 抗压, 或防刺穿,
专利
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。
粘连线对
是
线缆外廓直径(标称)
0.553 in(14.0 mm)
最大拉伸张力
40 lb(18 kg)
线缆毛重
123 lb/1000ft
环境适应性
室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油,架空 - 承力吊索支撑
阻燃性/遇火反应
UL 1685(UL荷载), FT4
NEC/UL合规性
Article 800, CM
CEC / C(UL)合规性
CMG, HL
IEEE合规性
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型
数据类别
5e类
欧洲指令合规性
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
备注
美国专利 # 5606151; 5734126。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40C冷弯测试(依据 UL1581)。
更新和修订
修订编号:0.573 修订日期:2025年09月07日
脚注
C -木线盘收线,Z -最终收线总长可能与标示长度有区别,轴装或线盘方式可能(=或-)10%,未绕盘以纸箱收纳的可能(+或-)5%。