规格
产品概述
适合应用 | 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
构造详情
导体
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
24AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
绝缘
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色 |
外层护套
材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.190 in(4.83 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.190 in(4.83 mm) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) | 330 pF/100m |
延迟
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 70% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最大/最小拟合阻抗[欧姆] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 dB/100m | 65.3 | 62.3 | 63.3 | 60.3 | 63.8 | 60.8 | 20.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
4 | 4.1 dB/100m | 56.3 | 53.3 | 52.2 | 49.2 | 51.8 | 48.8 | 23.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 5.8 dB/100m | 51.8 | 48.8 | 46.0 | 43.0 | 45.7 | 42.7 | 24.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 6.5 dB/100m | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 43.8 | 40.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 8.2 dB/100m | 47.2 | 44.2 | 39.0 | 36.0 | 39.7 | 36.7 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 9.3 dB/100m | 45.8 | 42.8 | 36.5 | 33.5 | 37.8 | 34.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 10.4 dB/100m | 44.3 | 41.3 | 33.9 | 30.9 | 35.8 | 32.8 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31.25 | 11.7 dB/100m | 42.9 | 39.9 | 31.2 | 28.2 | 33.9 | 30.9 | 23.6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62.5 | 17.0 dB/100m | 38.4 | 35.4 | 21.4 | 18.4 | 27.9 | 24.9 | 21.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 22.0 dB/100m | 35.3 | 32.3 | 13.3 | 10.3 | 23.8 | 20.8 | 20.1 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
155 | 28.1 dB/100m | 32.4 | 29.4 | 4.4 | 1.4 | 20.0 | 17.0 | 18.8 | ||
200 | 32.4 dB/100m | 30.8 | 27.8 | 17.8 | 14.8 | 18.0 |
表格说明 |
经第三方验证为TIA/EIA-568-B.2,5E类 |
---|
电压
UL额定电压 |
---|
300 V(CMR) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
75°C | -20°C至+75°C | 0°C至+50°C | -20°C至+75°C |
弯曲半径
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
1.0 in(25 mm) | 2.0 in(51 mm) |
最大拉伸张力 |
25 lb(11 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
18 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内立管 |
---|---|
可持续发展 |
Product Lens™,具备环境产品声明(EPD) |
阻燃性/遇火反应 |
UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMR第800条 |
CEC / C(UL)合规性 |
CMR |
ICEA合规性 |
S-90-661 |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型 |
NEMA合规性 |
NEMA WC-63.1 |
数据类别 |
5e类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 5e类 |
第三方性能验证 |
5e类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16 |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
静压室编号 |
1585A |
产品说明
备注 |
电参数值即基于线缆测试的预期性能以及在典型Belden系统中的代表性性能。100 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度标记,从最大收线长度至0。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.716 修订日期:2025年02月03日 |
---|
信息
更新和修订 |
修订编号:0.716 修订日期:2025年02月03日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC/EAN | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
1583A 006Z1000 | 612825432197 | ||||
1583A 006Z1000 | 612825432197 | ||||
1583A 010Z1000 | 612825432272 | ||||
1583A 010Z1000 | 612825432272 |