产品编号:1700A

5E类以上线缆, 4对粘合, U/UTP, CMR

5E类以上楼宇布线水平线缆(350MHz), 4对粘合, 24AWG实心裸铜导体, U/UTP, 立管CMR, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

专利

此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents

导体

尺寸 绞合 材料 对数
24AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.202 in(5.13 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.202 in(5.13 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
90 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 66 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 25 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低PSNEXT [dB] 最低PSACR [dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB]
1 2.0 dB/100m 69.3 67.3 65.8 20.0 100 ± 12 105 ± 10 40.0 35.0
4 4.0 dB/100m 60.3 56.3 53.8 23.0 100 ± 12 100 ± 10 40.0 23.0
8 5.7 dB/100m 55.8 50.1 47.7 24.5 100 ± 12 100 ± 10 40.0 16.9
10 6.4 dB/100m 54.3 47.9 45.8 25.0 100 ± 12 100 ± 10 40.0 15.0
16 8.1 dB/100m 51.2 43.1 41.7 25.0 100 ± 12 100 ± 10 38.0 10.9
20 9.1 dB/100m 49.8 40.7 39.8 25.0 100 ± 12 100 ± 10 37.0 9.0
25 10.2 dB/100m 48.3 38.2 37.8 25.0 100 ± 15 100 ± 10 36.0 7.0
31.25 11.4 dB/100m 46.9 35.5 35.9 25.0 100 ± 15 100 ± 10 35.1
62.5 16.4 dB/100m 42.4 26.0 29.9 25.0 100 ± 15 100 ± 10 32.0
100 21.0 dB/100m 39.3 18.3 25.8 25.0 100 ± 15 100 ± 10 30.0
155 26.6 dB/100m 36.4 9.8 22.0 19.0 100 ± 18 100 ± 10 28.1
200 30.4 dB/100m 34.8 4.4 19.8 19.0 100 ± 18 100 ± 10 27.0
250 34.4 dB/100m 32.3 17.8 18.0 100 ± 20 100 ± 10 26.0
300 38.0 dB/100m 28.1 14.3 18.0 100 ± 20 100 ± 10
350 41.4 dB/100m 27.1 12.9 17.0 100 ± 20 100 ± 10
400 44.5 dB/100m 26.3 11.8 17.0 100 ± 22 100 ± 10
450 47.6 dB/100m 25.5 10.7 17.0 100 ± 22 100 ± 10

电压

UL额定电压
300 V(CMR)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -20°C至+75°C 0°C至+50°C -20°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
0.5 in(13 mm) 2.0 in(51 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

20 lb/1000ft

环境适应性

室内立管

可持续发展

Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR第800条

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-90-661

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

第三方性能验证

5e类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

CENELEC合规性

依据EN50174-2 = a的隔离等级

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

1701A

备注

电参数值即基于线缆测试的预期性能以及在典型Belden系统中的代表性性能。350 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度标记,从最大收线长度至0。

更新和修订

修订编号:0.527 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.527 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
1700A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825121589 C
1700A 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825121572
1700A 006U1000 蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825121503
1700A 0061640 蓝色 线盘 1,640 ft 612825121527 C
1700A 0063000 蓝色 线盘 3,000 ft C
1700A.00305 灰色 线盘 305 m 8719605003881
1700A 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825121534
1700A F2V1000 灰色 线盘 1,000 ft 612825121398 C
1700A F2VU1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825121381
1700A F2V3000 灰色 线盘 3,000 ft 612825121404 C
1700A 0051000 绿色 线盘 1,000 ft 612825121497 C
1700A 005U1000 绿色 非盘绕式 1,000 ft 612825121480
1700A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825121459 C
1700A 003U1000 橙色 非盘绕式 1,000 ft 612825121442
1700A B021000 紫色 线盘 1,000 ft 612825121374 C
1700A B02U1000 紫色 非盘绕式 1,000 ft 612825121367
1700A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825121428 C
1700A 002U1000 红色 非盘绕式 1,000 ft 612825121411
1700A 0023000 红色 线盘 3,000 ft 612825121435 C
1700A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825121558 C
1700A 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825121541 C
1700A 0093000 白色 线盘 3,000 ft 612825121565 C
1700A 004U1000 黄色 非盘绕式 1,000 ft 612825121466