产品编号:1752A

5e类 + 接插线缆, 4对粘合, U/UTP, CM

5e类 + 建筑接插线缆(350MHz), 4对粘合, 24 AWG多股绞合(7x32)镀锡铜导线, U/UTP, CM, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

建筑接插线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

专利

此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents

导体

尺寸 绞合 材料 对数
24AWG 7x32 TC - 镀锡铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.220 in(5.59 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.220 in(5.59 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
90 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 160 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 25 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.4 dB/100m 65.3 65.3 63.8 60.8 20.0 100 ± 12 105 ± 10
4 4.8 dB/100m 56.3 56.3 51.7 48.7 23.0 100 ± 12 100 ± 10
8 6.8 dB/100m 51.8 51.8 45.7 42.7 24.5 100 ± 12 100 ± 10
10 7.7 dB/100m 50.3 50.3 43.8 40.8 25.0 100 ± 12 100 ± 10
16 9.8 dB/100m 47.3 47.3 39.7 36.7 25.0 100 ± 12 100 ± 10
20 11.0 dB/100m 45.8 45.8 37.7 34.7 25.0 100 ± 12 100 ± 10
25 12.4 dB/100m 44.3 44.3 35.8 32.8 19.0 100 ± 15 100 ± 10
31.25 13.9 dB/100m 42.9 42.9 33.9 30.9 19.0 100 ± 15 100 ± 10
62.5 20.1 dB/100m 38.4 38.4 27.8 24.8 19.0 100 ± 15 100 ± 10
100 26.1 dB/100m 35.3 35.3 23.8 20.8 19.0 100 ± 15 100 ± 10
155 33.3 dB/100m 32.5 32.5 19.9 16.9 19.0 100 ± 18 100 ± 10
200 38.4 dB/100m 30.8 30.8 17.7 14.7 19.0 100 ± 18 100 ± 10
250 43.7 dB/100m 29.3 29.3 15.8 12.8 18.0 100 ± 20 100 ± 10
300 48.6 dB/100m 28.2 28.2 14.2 11.2 18.0 100 ± 20 100 ± 10
310 49.5 dB/100m 27.9 27.9 13.9 10.9 18.0 100 ± 20 100 ± 10
350 53.2 dB/100m 27.2 27.2 12.9 9.9 17.0 100 ± 22 100 ± 10

电压

UL额定电压
300 V (CM)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -20°C至+75°C 0°C至+50°C -20°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
1.0 in(25 mm) 2.2 in(56 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

21 lb/1000ft

环境适应性

室内,室内

可持续发展

Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1685 (UL 1581) 垂直线缆槽,FT1

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

ICEA合规性

S-90-661

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

第三方性能验证

5e类跳线

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-6

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的性能预期值。印制信息包括递减长度标记。多股导线粘合在一起。

更新和修订

修订编号:0.503 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.503 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1752A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825122210 C
1752A 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825122203
1752A 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825122173 C
1752A 006U1000 蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825122166
1752A F2V1000 灰色 线盘 1,000 ft 612825122074 C
1752A F2VU1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825122067
1752A 0051000 绿色 线盘 1,000 ft 612825122159 C
1752A 005U1000 绿色 非盘绕式 1,000 ft 612825122142
1752A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825122111 C
1752A 003U1000 橙色 非盘绕式 1,000 ft 612825122104
1752A 007U1000 紫色 非盘绕式 1,000 ft 612825122180
1752A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825122098 C
1752A 002U1000 红色 非盘绕式 1,000 ft 612825122081
1752A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825122135 C
1752A 004U1000 黄色 非盘绕式 1,000 ft 612825122128