产品编号:2137A

5e类 室内/室外 OSP/CM-LS LSZH线缆

5e类(200MHz), 4对, U/UTP-无屏蔽, CM-LS额定, 建筑水平OSP线缆, 24AWG实心裸铜导体, 聚烯烃绝缘, 凝胶填充, 防紫外线 阻燃 聚烯烃护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

OSP-户外, CM-LS, 低烟, 室内/户外, 千兆以太网, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PA分量或复合视频, AES/EBU, 数字视频, RS-422

专利

此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents

导体

AWG 绞合 材料 对数
24 实心 BC - 裸铜 4

导体数

8

总对数

4

绝缘

材料
PO - 聚烯烃

粘连线对

N/A

颜色表

编号 颜色
1 白/蓝条及蓝色
2 白/橙条及橙色
3 白/绿条及绿色
4 白/棕条及棕色

渗水

GR 421-芯 第4.3.5.1段,ANSI/ICEA S-107-704 第8.2.1段,ANSI/ICEA S-99-689

外层护套

材料 材料商品名称 标称直径 是否有撕裂绳
LSZH - 低烟无卤(阻燃) Haloarrest® 0.251英寸

导体DCR

最大导体DCR 最大DCR失衡
93.8 Ohm/km 5.0 %

电容

最高电容失衡 标称互电容
330 pF/100m 15 pF/ft

延迟

频率[MHz] 最大延迟 最大延迟偏差 标称传播速度 (VP) [%]
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 68%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合) 最大/最小组合对抗
1 MHz 2.0 dB/100m 65.3 dB 62.3 dB 63.3 dB 60.3 dB 63.8 dB 60.8 dB 20.0 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
4 MHz 4.1 dB/100m 56.3 dB 53.3 dB 52.2 dB 49.2 dB 51.8 dB 48.8 dB 23.0 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
8 MHz 5.8 dB/100m 51.8 dB 48.8 dB 46.0 dB 43.0 dB 45.7 dB 42.7 dB 24.5 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
10 MHz 6.5 dB/100m 50.3 dB 47.3 dB 43.8 dB 40.8 dB 43.8 dB 40.8 dB 25.0 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
16 MHz 8.2 dB/100m 47.2 dB 44.2 dB 39.0 dB 36.0 dB 39.7 dB 36.7 dB 25.0 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
20 MHz 9.3 dB/100m 45.8 dB 42.8 dB 36.5 dB 33.5 dB 37.8 dB 34.8 dB 25.0 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
25 MHz 10.4 dB/100m 44.3 dB 41.3 dB 33.9 dB 30.9 dB 35.8 dB 32.8 dB 24.3 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
31.25 MHz 11.7 dB/100m 42.9 dB 39.9 dB 31.2 dB 28.2 dB 33.9 dB 30.9 dB 23.6 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
62.5 MHz 17.0 dB/100m 38.4 dB 35.4 dB 21.4 dB 18.4 dB 27.9 dB 24.9 dB 21.5 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
100 MHz 22.0 dB/100m 35.3 dB 32.3 dB 13.3 dB 10.3 dB 23.8 dB 20.8 dB 20.1 dB 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
155 MHz 28.1 dB/100m 32.4 dB 29.4 dB 4.4 dB 1.4 dB 20.0 dB 17.0 dB 18.8 dB
200 MHz 32.4 dB/100m 30.8 dB 27.8 dB 17.8 dB 14.8 dB 18.0 dB

电压

UL额定电压
300 V RMS

安装温度范围

-20°C至+75°C

UL温度等级

75°C

储存温度范围

-40°C至+75°C

工作温度范围

-40°C至+75°C

冷弯测试

-20°C 符合UL 1581

线缆毛重

35 lb/1000ft

最大拉伸张力

25磅

安装时最小弯曲半径

2.5英寸

最小弯曲半径/短轴

1.0英寸

NEC/(UL) 合规性

CM-LS

CEC/C(UL) 合规性

CM-LS

ISO/IEC合规性

11801 ed 2.2 (2011) D类

数据类别

5e类

ANSI合规性

S-90-661-2012 5e类,ANSI/NEMA WC-63.1 5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568-C.2 5e类

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

欧盟REACH SVHC合规性 (年-月-日)

2017-07-10

适合性 - 架空

是 - 需有承力吊索支撑

适合性 - 埋设

是-仅工程埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 无卤

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

UL阻燃性

UL 1685(UL负载-烟量有限)

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

备注

电参数值是基于线缆测试和典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。超过 100 MHz 的值仅用于工程信息。打印包括从最大收线长度到 0 的递减长度(英尺/米)标记。完全堵水。适合埋设或在潮湿场所的建筑物中使用。不建议用于没有额外挤压和冲击保护的直埋应用。耐晒(仅限黑色护套)。

更新和修订

修订编号:0.456 修订日期:2025年08月25日

更新和修订

修订编号:0.456 修订日期:2025年08月25日


零件编号

货号 颜色 UPC
2137A 0101000 黑色 612825321255