致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:2138A
5e类(100MHz), 4对, F/UTP-箔屏蔽, 立管-CMR-CMX户外, 楼宇布线水平线缆, 24AWG实心裸铜导线, 聚烯烃绝缘, 通体Beldfoil®屏蔽,PVC护套, RJ-45兼容
适合应用
OSP-户外, 楼宇布线水平线缆, 千兆以太网, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PA分量或复合视频, AES/EBU, 数字视频, RS-422, 噪声环境, 100MHz 5e类
导体数
8
总对数
4
粘连线对
N/A
安装温度等级
-20°C至+75°C
安装温度范围
UL温度等级
75°C
储存温度范围
-40°C至+75°C
工作温度范围
冷弯测试
-符合UL 1581的40°C要求
线缆毛重
31 lb/1000ft
最大拉伸张力
25磅
安装时最小弯曲半径
2.75英寸
最小弯曲半径/短轴
2.25英寸
NEC/(UL) 合规性
CMG, CMR, CMX-户外
CEC/C(UL) 合规性
CMR-CMX户外或CMG
ISO/IEC合规性
11801 ed 2.2 (2011) D类
数据类别
5e类
ANSI合规性
S-90-661-2012 5e类,ANSI/NEMA WC-63.1 5e类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA-568-C.2 5e类
IEEE合规性
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型
第三方性能验证
环境空间
室内/户外
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/96/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟CE标志
欧盟REACH SVHC合规性 (年-月-日)
2017-07-10
适合性 - 架空
是 - 需有承力吊索支撑
适合性 - 埋设
否
适合性 - 危险场所
适合性 - 室内
适合性 - 无卤
适合性 - 耐油性
适合性 - 户外
适合性 - 耐晒性
UL阻燃性
UL 1666 立管
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
IEEE阻燃性
IEEE 1202垂直托架燃烧测试
UL额定电压
300 V RMS
静压室(是/否)
静压室编号
1533P
非静压室编号
1533R
备注
电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。100 MHz以上的值仅适用于工程信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。屏蔽粘接在护套内壁,以获得电器稳定性。
更新和修订
修订编号:0.464 修订日期:2025年08月25日