产品编号:7919A

DataTuff® 5e类, 4线对 #24 实心裸铜, PO绝缘, OS, PVC护套, MSHA CMR

工业以太网 5e 类, 4 线对 24AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, 总体Beldfoil®屏蔽, PVC外部护套, MSHA CMR

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

采矿, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

导体

尺寸 绞合 材料 对数
24AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 聚酯 + 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.265 in(6.73 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.265 in(6.73 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/ft

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
538 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最小 SRL(结构回波损耗) [dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合) 最大/最小组合对抗
1 2.0 dB/100m 65.3 62.3 63 60 63.8 60.8 20 23 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
4 4.1 dB/100m 56.3 53.3 51 49 51.7 48.7 23 23 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
8 5.8 dB/100m 51.8 48.8 46 43 45.7 42.7 24.5 24.5 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
10 6.5 dB/100m 50.3 47.3 43 41 43.8 40.8 25 25 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
16 8.2 dB/100m 47.3 44.3 39 36 39.7 36.7 25 25 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
20 9.3 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.7 34.7 25 25 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
25 10.4 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 24.3 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
31.25 11.7 dB/100m 42.9 39.9 31 28 33.9 30.9 23.6 23.6 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
62.5 17.0 dB/100m 38.4 35.4 22 19 27.8 24.8 21.5 21.5 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆
100 22.0 dB/100m 35.3 32.3 14 11 23.8 20.8 20.1 20.1 100 ± 15 欧姆 100 ± 15 欧姆

电压

UL额定电压
300 V (CMR), 300 V (CMX-室外)

温度

UL温度 运行 安装
60°C -40°C至+75°C -25°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值
1 in (25 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

30 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油,架空

阻燃性/遇火反应

UL1666立管,FT4,IEEE 1202垂直线缆槽燃烧测试,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第800条,CMR,CMX-户外

CEC / C(UL)合规性

CMX-室外

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA060004-MSHA

备注

工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40C冷弯测试(依据 UL1581)。T568A插头兼容性零件号: R301603 T568B插头兼容性零件号: R301604

更新和修订

修订编号:0.539 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.539 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7919A 01010000 黑色 612825191216 C
7919A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825191209 C
7919A 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825191223 C
7919A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825191230 C
7919A 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825191193 C