产品编号:7932A

DataTuff® 5e, 2粘连线对 #24实心裸铜, PO绝缘, PVC护套, CMR 防晒耐油

工业以太网 5e 类, 2粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, PVC外部护套, CMR 防晒耐油

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

导体

元件 AWG 绞合 材料 标称直径 对数
线对 24 实心 BC - 裸铜 0.02英寸 2

导体数

4

总对数

2

绝缘

元件 材料 标称直径 标称壁厚
线对 PO - 聚烯烃 0.043英寸 0.010英寸

粘连线对结构

颜色表

编号 颜色
1 橙色和白色/橙色
2 绿色和白色/绿色

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.207英寸

导体DCR

最大导体DCR 最大DCR失衡
29.7 Ohm/1000ft 3%

电容

最高电容失衡 标称互电容
90 pF/100m 15 pF/ft

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传播速度 (VP) [%]
510 ns/100m 25 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合) 最大/最小组合对抗
1 MHz 2 dB/100m 65.3 dB 65.3 dB 63.3 dB 63.3 dB 63.8 dB 60.8 dB 20 dB 100 ± 12 欧姆 95-110欧姆
4 MHz 4 dB/100m 56.3 dB 56.3 dB 52.3 dB 52.3 dB 51.7 dB 48.7 dB 23.6 dB 100 ± 12 欧姆 95-110
8 MHz 5.7 dB/100m 51.8 dB 51.8 dB 46.1 dB 46.1 dB 45.7 dB 42.7 dB 25.4 dB 100 ± 12 欧姆 95-107
10 MHz 6.4 dB/100m 50.3 dB 50.3 dB 43.9 dB 43.9 dB 43.8 dB 40.8 dB 26 dB 100 ± 12 欧姆 95-107
16 MHz 8.1 dB/100m 47.3 dB 47.3 dB 39.1 dB 39.1 dB 39.7 dB 36.7 dB 26 dB 100 ± 12 欧姆 95-107
20 MHz 9.2 dB/100m 45.8 dB 45.8 dB 35.2 dB 35.2 dB 37.7 dB 34.7 dB 26 dB 100 ± 12 欧姆 95-107
25 MHz 10.3 dB/100m 44.3 dB 44.3 dB 34.1 dB 34.1 dB 35.8 dB 32.8 dB 25.5 dB 100 ± 15 欧姆 95-107
31.25 MHz 11.6 dB/100m 42.9 dB 42.9 dB 31.3 dB 31.3 dB 33.9 dB 30.9 dB 25 dB 100 ± 15 欧姆 95-107
62.5 MHz 16.8 dB/100m 38.4 dB 38.4 dB 21.6 dB 21.6 dB 27.8 dB 24.8 dB 23.5 dB 100 ± 15 欧姆 95-107
100 MHz 21.7 dB/100m 35.3 dB 35.3 dB 17.1 dB 17.1 dB 23.8 dB 20.8 dB 22.5 dB 100 ± 15 欧姆
155 MHz 27.7 dB/100m 32.5 dB 32.5 dB 4.7 dB 4.7 dB 19.9 dB 16.9 dB 19 dB 100 ± 18 欧姆
200 MHz 32 dB/100m 30.8 dB 30.8 dB 3 dB 3 dB 17.7 dB 14.7 dB 19 dB 100 ± 20 欧姆
250 MHz 36.4 dB/100m 29.3 dB 29.3 dB 0 dB 0 dB 15.8 dB 12.8 dB 18 dB 100 ± 20 欧姆
300 MHz 40.5 dB/100m 28.2 dB 28.2 dB 0 dB 0 dB 14.2 dB 11.2 dB 18 dB 100 ± 20 欧姆
310 MHz 41.3 dB/100m 27.9 dB 27.9 dB 13.9 dB 10.9 dB 18 dB 100 ± 20 欧姆
350 MHz 44.3 dB/100m 27.2 dB 27.2 dB 12.9 dB 9.9 dB 17 dB 100 ± 22 欧姆

电压

UL额定电压
300 V RMS

安装温度范围

-25°C至+75°C

UL 温度等级

75°C

储存温度范围

-40°C至+85°C

工作温度范围

-40°C至+75°C

抗紫外线

线缆毛重

17 lb/1000ft

最大推荐拉力

20磅

安装时的最小弯曲半径

2.07英寸

最小短轴弯曲半径

0.25英寸

NEC条款

第800条

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMR

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801 5e 类

CPR Euroclass

Eca

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

TIA-568.C.2 5e 类

第三方性能验证

UL 认证 5e 类

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

CSA/C(UL) 阻燃性

FT4

UL阻燃性

UL1666立管

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

美国专利 # 5, 606, 151; 5, 734, 126。EtherNet/IP 是 ControlNet international, Ltd. 的商标,由 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 授权使用。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40C冷弯测试(依据 UL1581)。

更新和修订

修订编号:0.542 修订日期:2025年08月25日

更新和修订

修订编号:0.542 修订日期:2025年08月25日


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
7932A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825191612
7932A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825191605
7932A 1NH1000 蓝绿色 线盘 1,000 ft 612825191636