产品编号:7934A

DataTuff® 5e类, 4粘连线对 #24实心裸铜, PO绝缘, PE护套, OSP 埋设

工业以太网 5e 类, 4粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, PE外部护套, 聚合物凝胶隔水 OSP 埋设

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

埋设, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

元件 尺寸 绞合 材料 对数
线对 24AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

隔水

凝胶填充

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PE - 聚乙烯 0.230 in(5.84 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.230 in(5.84 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 150 pF/ft

延迟

最大延迟偏差 标称传输速度
45 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最小 SRL(结构回波损耗) [dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 65.3 62.3 63 60 63.8 60.8 20 23 100 ± 15 102.5 ± 7.5
4 4.1 dB/100m 56.3 53.3 51 49 51.7 48.7 23.6 23 100 ± 15 102.5 ± 7.5
8 5.8 dB/100m 51.8 48.8 46 43 45.7 42.7 25.4 24.5 100 ± 15 101 ± 6
10 6.5 dB/100m 50.3 47.3 43 41 43.8 40.8 26 25 100 ± 15 101 ± 6
16 8.2 dB/100m 47.3 44.3 39 36 39.7 36.7 26 25 100 ± 15 101 ± 6
20 9.3 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.7 34.7 26 25 100 ± 15 101 ± 6
25 10.4 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 25.5 24.3 100 ± 15 101 ± 6
31.25 11.7 dB/100m 42.9 39.9 31 28 33.9 30.9 25 23.6 100 ± 15 101 ± 6
62.5 17.0 dB/100m 38.4 35.4 22 19 27.8 24.8 23.5 21.5 100 ± 15 101 ± 6
100 22.0 dB/100m 35.3 32.3 14 11 23.8 20.8 22.5 20.1 100 ± 15
155 28.1 dB/100m 32.5 29.5 4.4 1.4 19.9 16.9 15.8 100 ± 25
200 32 dB/100m 30.8 27.8 4 1 17.7 14.7 15 100 ± 25

电压

额定电压
300 V

温度

运行 安装 储存
-40°C至+75°C -25°C至+75°C -40°C至+85°C

弯曲半径

静态最小值
1 in (25 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

22 lb/1000ft

环境适应性

室外, 室外, 无卤, 防晒, 耐油

CPR合规性

CPR Euroclass: Fca

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

第三方性能验证

5e类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

EtherNet IP 是 ControlNet International Ltd. 的商标,由 DeviceNet Vendor Association, Inc. 授权使用。工作温度受长度降额影响。对于长度超过90m的延迟,不能保证满足TIA 568.2规范。完全防水。适合埋设或在潮湿场所的建筑物中使用。不建议用于没有额外挤压和冲击保护的直埋应用。额外的挤压和冲击保护包括电缆铠装、安装在导管中或根据Belden技术公告T/8-6安装顶部屏障。不适合长时间埋藏在地面温度超过60°C的地区。

更新和修订

修订编号:0.668 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.668 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7934A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825191674 C