致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:7935A
工业以太网 5e 类, 4粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, LSZH外部护套, CM耐晒
适合应用
船用, 运输, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等
导体数
8
总对数
4
粘连线对结构
是
安装温度范围
+5°C至+75°C
UL 温度等级
60°C
储存温度范围
-10°C至+75°C
工作温度范围
抗紫外线
线缆毛重
26 lb/1000ft
最大推荐拉力
41磅
安装时的最小弯曲半径
2.3英寸
最小短轴弯曲半径
0.25英寸
NEC条款
第800条
NEC/(UL) 合规性
CM
CEC/C(UL) 合规性
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801 5e 类
CPR Euroclass
Eca
数据类别
5e类
TIA/EIA合规
TIA-568.C.2 5e类,NEMA WC-63.1
第三方性能验证
UL认证5e类
环境空间
室内/户外
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟CE标志
MII第39号令(中国RoHS)
适合性 - 室内
适合性 - 无卤
适合性 - 户外
适合性 - 耐晒性
CSA/C(UL) 阻燃性
FT1
UL阻燃性
UL1685 垂直托架燃烧测试
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
UL额定电压
300 V RMS
静压室(是/否)
否
脚注
C——采用木线盘收线。
备注
美国专利 # 5, 606, 151; 5, 734, 126。EtherNet/IP 是 ControlNet international, Ltd. 的商标,由 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 授权使用。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40C冷弯测试(依据 UL1581)。
更新和修订
修订编号:0.537 修订日期:2025年08月25日