产品编号:7936A

DataTuff® 5e, 4粘连线对 #24实心裸铜, PO绝缘, OS, LSZH护套, CMG-ST1, NFPA 130

工业以太网 5e 类, 4粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, 总体Beldfoil®屏蔽, LSZH外部护套, CMG-ST1, NFPA 130

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

噪声环境, 船用, 运输, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

导体

尺寸 绞合 材料 对数
24 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

材料 标称直径
PO - 聚烯烃 0.265 in(6.73 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.265 in(6.73 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 160 pF/100m

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
538 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最小 SRL(结构回波损耗) [dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小组合对抗
1 2 dB/100m 65.3 62.3 63 60 63.8 60.8 20 23 100 ± 15 100 ± 15 欧姆
4 4.1 dB/100m 56.3 53.3 51 49 51.7 48.7 23 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5.8 dB/100m 51.8 48.8 46 43 45.7 42.7 24.5 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.5 dB/100m 50.3 47.3 43 41 43.8 40.8 25 25 100 ± 15 100 ± 15
16 8.2 dB/100m 47.3 44.3 39 36 39.7 36.7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
20 9.3 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.7 34.7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
25 10.4 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.7 dB/100m 42.9 39.9 31 28 33.9 30.9 23.6 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 17 dB/100m 38.4 35.4 22 19 27.8 24.8 21.5 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 22 dB/100m 35.3 32.3 14 11 23.8 20.8 20.1 20.1 100 ± 15
200 32.4 dB/100m 27.8 1 14.7 15 100 ± 25

电压

UL额定电压
300 V (CM), 300 V (CMG)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -10°C至+75°C +5°C至+75°C -10°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值
0.5 in(13 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

34 lb/1000ft

环境适应性

室内, 室内, 室外, 防晒

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CM

CEC / C(UL)合规性

CMG-ST1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

第三方性能验证

UL 认证为 5e 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801 5e 类

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

备注

符合 NFPA 130 标准。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-10C冷弯测试(符合UL 1581标准)。

更新和修订

修订编号:0.647 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.647 修订日期:2025年09月07日

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7936A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825191704 C
7936A 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825191711 C