致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:7937A
工业以太网 5e 类, 4粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, 总体Beldfoil®屏蔽, PO内部护套, PO外部护套, 聚合物凝胶隔水 OSP 埋设
适合应用
埋设, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等
专利
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。
粘连线对
是
隔水
凝胶填充
线缆外廓直径(标称)
0.276 in(7.01 mm)
最大拉伸张力
40 lb(18 kg)
线缆毛重
33 lb/1000ft
环境适应性
室外, 室外, 无卤, 防晒, 耐油
CPR合规性
CPR Euroclass: Fca
NEMA合规性
NEMA WC-63.1
数据类别
5e类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA-568.2-D 5e类
第三方性能验证
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5
欧洲指令合规性
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
备注
工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40░C冷弯测试(符合UL 1581标准)。以两英尺的间隔进行连续标记。采用聚合物凝胶防水材料完全阻隔水。适合埋设或在室外潮湿场所使用。不建议用于没有额外挤压和冲击保护的直埋应用。根据Belden技术公告T/8-6,额外的挤压和冲击保护包括电缆铠装、安装在导管中或使用顶部屏障进行安装。对于长度超过 90m 的延迟,不能保证电缆符合 TIA 568.2 规范。
更新和修订
修订编号:0.683 修订日期:2025年09月07日