致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:7938A
工业以太网 5e 类, 4粘连线对, 24AWG(多股绞合)合金, PO绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (85%) 屏蔽, TPE内护套, TPE外层护套, 高柔韧性, 10xOD AWM 20606条件下承受10M次弯折
适合应用
机器人, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等
专利
此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents。
粘连线对
是
线缆外廓直径(标称)
0.342 in(8.69 mm)
最大拉伸张力
40 lb(18 kg)
线缆毛重
62 lb/1000ft
环境适应性
室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油
阻燃性/遇火反应
UL 1581(垂直配线架) (VW-1), FT1
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
数据类别
5e类
欧洲指令合规性
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
备注
运行温度取决于长度降额。线缆根据UL 1581经过-40C冷弯。AWM 20626 80C 300V。*必须使用特殊RJ45插头。请参阅WWW. BELDEN.COM-工具-连接器交叉参考。
更新和修订
修订编号:0.549 修订日期:2025年02月03日