产品编号:7957A

DataTuff® 5e类, 4粘连线对 #24实心裸铜, PO绝缘, OS+TC编织, PVC护套, CMR CMX-室外

工业以太网 5e 类, 4粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (70%) 屏蔽, PVC外部护套, CMR CMX-室外

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

噪声环境, 室外, 在带有高压设备的机柜中, 如电动机控制中心, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

专利

此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents

导体

元件 尺寸 绞合 材料 对数 元件数
线对 24AWG 实心 BC - 裸铜 4 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 聚酯 + 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 26AWG(实心)TC
编织 镀锡铜(TC) 70%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.33 in(8.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.33 in(8.4 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 150 pF/ft

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
538 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最小 SRL(结构回波损耗) [dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 65.3 62.3 63 60 63.8 60.8 20 20 100 ± 15 95-110
4 4.1 dB/100m 56.3 53.3 51 49 51.7 48.7 23.6 23.6 100 ± 15 95-110
8 5.8 dB/100m 51.8 48.8 46 43 45.7 42.7 25.4 25.4 100 ± 15 95-107
10 6.5 dB/100m 50.3 47.3 43 41 43.8 40.8 26 26 100 ± 15 95-107
16 8.2 dB/100m 47.3 44.3 39 36 39.7 36.7 26 26 100 ± 15 95-107
20 9.3 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.7 34.7 26 26 100 ± 15 95-107
25 10.4 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 25.5 25.5 100 ± 15 95-107
31.25 11.7 dB/100m 42.9 39.9 31 28 33.9 30.9 25 25 100 ± 15 95-107
62.5 17.0 dB/100m 38.4 35.4 22 19 27.8 24.8 23.5 23.5 100 ± 15 95-107
100 22.0 dB/100m 35.3 32.3 14 11 23.8 20.8 22.5 22.5 100 ± 15

电压

UL额定电压
300 V (CMR, CMX-室外), 600 V (AWM 21047)

温度

UL温度 运行 安装
60°C -40°C至+75°C -25°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值
2.5 in(64 mm)

最大拉伸张力

75 lb(34 kg)

线缆毛重

49 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第800条,CMR,CMX-户外

AWM合规性

AWM 21047

CEC / C(UL)合规性

CMX-室外

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

第三方性能验证

5e类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

EtherNet/IP是ControlNet international, Ltd. 的商标,由Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 授权使用。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40C冷弯测试(依据 UL1581)。不适用于600 V电力输送。

更新和修订

修订编号:0.553 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.553 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7957A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825192022
7957A 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825192039
7957A 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825192008
7957A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825192015 C
7957A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825191995 C
7957A 1NH1000 蓝绿色 线盘 1,000 ft 612825192046