致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:7958A
工业以太网 5e 类, 4粘连线对 24AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, 总体Beldfoil®屏蔽, PVC外部护套, CMR 600V AWM 21047
适合应用
噪声环境, 采矿, 在带有高压设备的机柜中, 如电动机控制中心, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等
专利
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。
粘连线对
是
线缆外廓直径(标称)
0.275 in(6.99 mm)
最大拉伸张力
35 lb(16 kg)
线缆毛重
32 lbs/1000ft (48 kg/km)
环境适应性
室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油
阻燃性/遇火反应
UL 1666立管,FT4,IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca
NEC/UL合规性
第800条,CMR,CMX-户外
AWM合规性
AWM 21047
CEC / C(UL)合规性
CMR
NEMA合规性
NEMA WC-63.1
数据类别
5e类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA-568.2-D 5e类
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5
欧洲指令合规性
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
备注
EtherNet/IP是ControlNet International, Ltd.的一个商标,发证机构为Open DeviceNet Vender Association。工作温度取决于长度降额。线缆根据UL 1581经过-40C冷弯。*必须使用特殊RJ45插头。请参阅WWW. BELDEN.COM-工具-连接器交叉参考。不适用于600 V电力输送。
更新和修订
修订编号:0.685 修订日期:2025年09月07日
脚注
C——采用木线盘收线。