产品编号: IBDN25P

5e类主干线缆, 25对, U/UTP, CMP

5e类建筑主干线缆(100MHz), 25对, 24AWG实心裸铜导体, U/UTP, 静压室-CMP, PVC-LS护套

  • 可用性:
    美洲 |亚太
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

建筑主干线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

导体

尺寸 绞合 材料 对数
24AWG 实心 BC - 裸铜 25

绝缘

材料 色标
FEP - 氟化乙丙烯 Western Electric (无撕裂绳)

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
FEP - 氟化乙丙烯 0.478 in(12.1 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.478 in(12.1 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 72%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低PSNEXT [dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 62.3 20.0 100 ± 15%
4 4.1 dB/100m 53.3 23.0 100 ± 15%
8 5.8 dB/100m 48.8 24.5 100 ± 15%
10 6.5 dB/100m 47.3 25.0 100 ± 15%
16 8.2 dB/100m 44.3 25.0 100 ± 15%
20 9.3 dB/100m 42.8 25.0 100 ± 15%
25 10.4 dB/100m 41.3 24.3 100 ± 15%
31.25 11.7 dB/100m 39.9 23.6 100 ± 15%
62.5 17.0 dB/100m 35.4 21.5 100 ± 15%
100 22.0 dB/100m 32.3 20.1 100 ± 15%

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行 安装 储存
60°C -40°C至+60°C 0°C至+60°C -40°C至+60°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
4.5 in(110 mm) 8.75 in(222 mm)

最大拉伸张力

150 lb(68 kg)

线缆毛重

137 lb/1000ft

环境适应性

室内静压室

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, UL 910(静压室),FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-90-661

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

第三方性能验证

5e类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

非静压室编号

IBDN25R

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统内代表性能得出的预期值。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记。

更新和修订

修订编号:0.604 修订日期:2025年05月06日

更新和修订

修订编号:0.604 修订日期:2025年05月06日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
IBDN25P 008CUT 灰色 定长剪切 612825061885
IBDN25P 008CUT 灰色 定长剪切 1 ft 612825061885
IBDN25P 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825061892
IBDN25P 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825061892