产品编号:121872A

DataTuff® 6类, 4粘连线对 #23实心裸铜, PO绝缘, PVC护套, AIA铠装, PVC护套, CMG CM, -40C

工业以太网6类, 4粘连线对 23AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, PVC内层护套, 铝联锁铠装, PVC外部护套, CMG CM, -40C

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等,防啮齿类动物, 抗压, 或防刺穿,

专利

此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents

导体

元件 尺寸 绞合 材料 对数 元件数
线对 23AWG 实心 BC - 裸铜 4 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

内护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.365 x 0.165 in

铠装

铠装类型和材料
AIA - 铝联锁铠装

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.725 in(18.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.725 in(18.4 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
510 ns/100m 25 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 1.9 dB/100m 74.3 72.3 72.4 70.4 67.8 64.8 20 100 ± 12 100 ± 15
4 3.7 dB/100m 65.3 63.3 61.6 59.6 55.7 52.7 23 100 ± 12 100 ± 15
8 5.3 dB/100m 60.3 58.8 55.5 53.5 49.7 46.7 24.5 100 ± 12 100 ± 15
10 5.9 dB/100m 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25 100 ± 12 100 ± 15
16 7.5 dB/100m 56.3 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 25 100 ± 12 100 ± 8
20 8.4 dB/100m 54.8 52.8 46.4 44.4 41.7 38.7 25 100 ± 12 100 ± 8
25 9.5 dB/100m 53.4 51.4 43.9 41.9 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 8
31.25 10.6 dB/100m 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 8
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 32 30 31.8 28.8 21.5 100 ± 15 100 ± 8
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 21 100 ± 15
155 25.1 dB/100m 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 21 100 ± 15
200 29.0 dB/100m 39.9 37.9 10.8 10 21.7 18.7 21 100 ± 15
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 18 100 ± 20
300 35.2 dB/100m 37.2 34.2 0.7 0 18.2 15.2 18 100 ± 20
310 37.1 dB/100m 36.9 34.9 0 17.9 14.9 18 100 ± 20
350 39.8 dB/100m 36.2 34.2 16.9 13.9 17 100 ± 22
400 43.0 dB/100m 35.3 33.3 15.7 12.7 14 100 ± 32
500 49.0 dB/100m 33.8 31.8 13.8 10.8 14 100 ± 32

电压

UL额定电压 额定电压
300 V (CM) 300 V (CMG-HL)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -40°C至+75°C -25°C至+75°C -40°C至+85°C

弯曲半径

静态最小值
8.25 in(210 mm)

最大拉伸张力

200 lb(91 kg)

线缆毛重

172 lb/1000ft

环境适应性

室内 (非立管或静压室), 室内, 室外, 防晒, 耐油, 架空 - 承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL 1685(UL荷载), IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CMG, HL, CSA CMG, HL, -40C

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

数据类别

6类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6类

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

美国专利 # 5606151; 5734126; 5821467 **高于 350 MHz 的值仅供参考。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40C冷弯测试(依据 UL1581)。

更新和修订

修订编号:0.601 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.601 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
121872A 0102000 612825109044
121872A J225000 612825364733
121872A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825109037 C Z
121872A J221000 蓝色, 强 线盘 1,000 ft 612825109013
121872A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825109020 C Z