产品编号:2143A

6类室内/户外线缆, 4对, U/UTP, OSP/CM-LS, LSZH

6类楼宇布线水平线缆(350MHz), 室内/户外OSP/CM-LS, 4对, 23AWG实心裸铜导体, U/UTP, 凝胶填充, Haloarrest®防紫外线阻燃LSZH护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

OSP-户外, 室内/户外, 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境, 不适用于船舶应用

专利

此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents

导体

尺寸 绞合 材料 对数
23AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

隔水

凝胶填充

外层护套

隔离层 材料 材料商品名称 标称直径
Center Member(专利名X-Spline®) LSZH - 低烟无卤(阻燃) Haloarrest® 0.275 in(6.99 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.275 in(6.99 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 160 pF/100m

延迟

频率 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 45 ns/100m 65%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 59.5 55.7 52.7 23.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 23.0
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 40.0 16.9
10 6.0 dB/100m 59.3 57.3 51.4 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 15.0
16 7.6 dB/100m 56.3 54.3 46.7 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 38.0 10.9
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 44.3 41.7 38.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 37.0 9.0
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 36.0 7.0
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15 35.1 5.1
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 30.0 31.8 28.8 21.5 100 ± 15 100 ± 15 32.0
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15 30.0
155 25.2 dB/100m 41.5 39.5 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22 100 ± 15 28.1
200 29.0 dB/100m 39.8 37.8 8.8 21.7 18.7 18.0 100 ± 22 100 ± 15 27.0
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15 26.0

电压

UL额定电压
300 V (CM-LS)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -40°C至+75°C -20°C至+75°C -40°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值
2.75 in(69.9 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

39 lb/1000ft

环境适应性

室内/户外、室内、户外、无卤、耐晒、架空 - 承力吊索支撑、埋设 - 仅工程埋设

可持续发展

Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1685 (UL负载-烟量有限), IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第800条,CM-LS

CEC / C(UL)合规性

CMG-ST1

ICEA合规性

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

CENELEC合规性

依据EN50174-2 = a的隔离等级

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

电参数值是基于线缆测试和典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。对于长度超过 90m 的延迟,不能保证电缆符合 TIA 568.2 规范。打印内容包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度到 0。完全堵水。适合埋设或在潮湿场所的建筑物中使用。不建议用于没有额外挤压和冲击保护的直埋应用。根据Belden技术公告T/8-6,额外的挤压和冲击保护包括电缆铠装、管道安装或安装顶部屏障。耐晒(仅限黑色护套)。

更新和修订

修订编号:0.563 修订日期:2025年03月17日

更新和修订

修订编号:0.563 修订日期:2025年03月17日


零件编号

货号 颜色 UPC
2143A 0101000 黑色 612825130437