产品编号: 2412F

6类 + 增强型线缆, 4对, F/UTP, CMR

6类 + 增强型楼宇布线水平线缆(350MHz), 4对, 23AWG实心裸铜导体, F/UTP - 金属箔屏蔽, 立管CMR, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, 监视, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

导体

尺寸 绞合 材料 对数
23AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO+FEP - 聚烯烃 + 氟化乙丙烯 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 聚酯 + 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 24AWG(实心)TC

外层护套

隔离层 材料 标称直径 是否有撕裂绳
Center Member(专利名X-Spline®) PVC - 聚氯乙烯 0.290 in(7.37 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.290 in(7.37 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 68%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB]
0.772 1.8 dB/100m 77.0 77.0 75.2 76.2 73.0 70.0 19.4 100 +/- 15 100 ± 15 40.0 37.2
1 2.0 dB/100m 75.3 75.3 73.3 74.3 70.8 67.8 20.0 100 +/- 15 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.7 dB/100m 66.3 66.3 62.6 63.6 58.8 55.8 23.0 100 +/- 15 100 ± 15 40.0 23.0
8 5.2 dB/100m 61.8 61.8 56.6 57.6 52.7 49.7 24.5 100 +/- 15 100 ± 15 40.0 16.9
10 5.8 dB/100m 60.3 60.3 54.5 55.5 50.8 47.8 25.0 100 +/- 15 100 ± 15 40.0 15.0
16 7.4 dB/100m 57.2 57.2 49.9 50.9 46.7 43.7 25.0 100 +/- 15 100 ± 15 38.0 10.9
20 8.3 dB/100m 55.8 55.8 47.5 48.5 44.8 41.8 25.0 100 +/- 15 100 ± 15 37.0 9.0
25 9.3 dB/100m 54.3 54.3 45.1 46.1 42.8 39.8 24.3 100 +/- 15 100 ± 15 36.0 7.0
31.25 10.4 dB/100m 52.9 52.9 42.5 43.5 40.9 37.9 23.6 100 +/- 15 100 ± 15 35.1 5.1
62.5 15.0 dB/100m 48.4 48.4 33.4 34.4 34.9 31.9 21.5 100 +/- 15 100 ± 15 32.0
100 19.3 dB/100m 45.3 45.3 26.0 27.0 30.8 27.8 20.1 100 +/- 15 100 ± 15 30.0
155 24.6 dB/100m 42.4 42.4 17.9 18.9 27.0 24.0 19.5 100 +/- 22 100 ± 15 28.1
200 28.3 dB/100m 40.8 40.8 12.5 13.5 24.8 21.8 18.7 100 +/- 22 100 ± 15 27.0
250 32.1 dB/100m 39.3 39.3 7.2 8.2 22.8 19.8 18.0 100 +/- 32 100 ± 15 26.0
300 35.6 dB/100m 38.1 36.1 2.5 1.5 21.3 18.3 17.5 100 +/- 32 100 ± 15 25.2
350 38.9 dB/100m 37.1 35.1 19.9 16.9 17.0 100 +/- 32 100 ± 15 24.6
400 42.0 dB/100m 36.3 34.3 18.8 15.8 16.6 100 +/- 32 100 ± 15 24.0
450 45.0 dB/100m 35.5 33.5 17.7 14.7 16.2 100 +/- 32 100 ± 15 23.5
500 47.9 dB/100m 34.8 32.8 16.8 13.8 15.9 100 +/- 32 23.0
550 50.6 dB/100m 34.2 32.2 16.0 13.0 15.6 100 +/- 32 22.6

电压

UL额定电压
300 V(CMR)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -20°C至+75°C 0°C至+50°C -20°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
1.0 in(25 mm) 2.25 in(57.2 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

41 lb/1000ft

环境适应性

室内立管

可持续发展

Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR第800条

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6类

第三方性能验证

6类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

2413F

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期性能。300 MHz以上的值仅适用于Engineering Information。屏蔽与护套内壁粘合,以确保电气稳定性。印制信息包括递减长度标记,从最大收线长度至0。

更新和修订

修订编号:0.552 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.552 修订日期:2025年02月03日

零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
2412F 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825003809
2412F 006A500 蓝色 盒内线盘 500 ft 612825003731 C
2412F 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825003748
2412F 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825003755
2412F 0051000 绿色 线盘 1,000 ft 612825003724
2412F 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825003700
2412F 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825003694
2412F 009A500 白色 盒内线盘 500 ft 612825003762 C
2412F 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825003779
2412F 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825003717