产品编号: 2413FS

6+ 类增强型电缆,4 对,F/UTP,CMP

6+ 类增强型水平电缆 (350MHz),4 对,23 AWG 实心裸铜导体,F/UTP - 箔屏蔽,Plenum-CMP,Flamarrest® PVC-LS 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、监控、PoE++、以太网供电+、PoE、嘈杂环境

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC

外层护套

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.255 in (6.48 mm) No

线缆外廓直径(标称)

0.255 in (6.48 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 72%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 74.3 72.3 72.2 70.2 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 66.2 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 105 ± 10 67.0 60.1 40.0 16.9
10 5.9 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 58.2 40.0 15.0
16 7.5 56.2 54.2 48.8 46.8 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 54.1 38.0 10.9
20 8.4 54.8 52.8 46.4 44.4 41.8 38.8 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 52.2 37.0 9.0
25 9.4 53.3 51.3 44.0 42.0 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 105 ± 10 67.0 50.2 36.0 7.0
31.25 10.5 51.9 49.9 41.4 39.4 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 105 ± 10 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15.0 47.4 45.4 32.4 30.4 31.9 28.9 21.5 100 ± 15 105 ± 10 65.6 42.3 32.0
100 19.1 44.3 42.3 25.2 23.2 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 105 ± 10 62.5 38.2 30.0
200 27.6 39.8 37.8 12.2 10.2 21.8 18.8 18.0 100 ± 22 100 ± 10 58.0 32.2 27.0
250 31.1 38.3 36.3 7.3 5.3 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 10 56.5 30.2 26.0
300 34.3 37.1 35.1 2.9 0.9 18.3 15.3 16.8 100 ± 32 100 ± 10 55.3 28.7 25.2
350 37.2 36.1 34.1 16.9 13.9 16.3 100 ± 32 100 ± 10 54.3 27.3 24.6
400 40.1 35.3 33.3 15.8 12.8 15.9 100 ± 32 100 ± 10 53.5 26.2 24.0
450 42.7 34.5 32.5 14.7 11.7 15.5 100 ± 32 100 ± 10 52.7 25.1 23.5
500 45.3 33.8 31.8 13.8 10.8 15.2 100 ± 32 100 ± 10 52.0 24.2 23.0

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating Storage
105°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.55 in (64.8 mm)

最大拉伸张力

25 lb (11 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺(55 千克/公里)

环境适应性

室内静压室

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 800 条,CMP,CL3P-LP (0.5A),CMP-LP (0.5A)

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

第三方性能验证

第 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

2412FS

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 300 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 屏蔽层粘合到护套内壁以确保电气稳定性。 打印包括从最大长度到 0 的降序镜头标记。

更新和修订

版本号:0.149 版本日期:12-01-2025

更新和修订

版本号:0.149 版本日期:12-01-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
2413FS 0101000 黑色 线盘 1,000 ft
2413FS 010A1000 黑色 盒内线盘 1,000 ft
2413FS 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft
2413FS D151000 蓝色 线盘 1,000 ft
2413FS D15A1000 蓝色 盒内线盘 1,000 ft
2413FS D15Z1000 蓝色 ReelTuff 盒子 1,000 ft
2413FS 0081000 灰色 线盘 1,000 ft
2413FS 0051000 绿色 线盘 1,000 ft
2413FS 0031000 橙色 线盘 1,000 ft
2413FS 0071000 紫色 线盘 1,000 ft
2413FS 0021000 红色 线盘 1,000 ft
2413FS 0091000 白色 线盘 1,000 ft
2413FS 009A1000 白色 盒内线盘 1,000 ft
2413FS 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft
2413FS 0041000 黄色 线盘 1,000 ft