致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:7883A
CAT6 (250MHz), 4对, U/UTP-未屏蔽, 立管CMR, 建筑接插线缆, 24AWG实心裸铜导线, 聚烯烃绝缘, 中心填料, PVC护套, RG-45兼容
适合应用
建筑接插线缆, 千兆以太网, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM
导体数
8
总对数
4
粘连线对
N/A
依据EN50174-2的隔离等级
a
安装温度范围
0°C至+50°C
UL温度等级
75°C
储存温度范围
-20°C至+75°C
工作温度范围
线缆毛重
20 lb/1000ft
最大拉伸张力
25磅
安装时最小弯曲半径
2.25英寸
最小弯曲半径/短轴
1.0英寸
NEC/(UL) 合规性
CMR
CEC/C(UL) 合规性
ISO/IEC合规性
11801 ed 2.2 (2011) E级接插线
CPR Euroclass
Eca
数据类别
6类
ANSI合规性
S-116-732-2013 6类接插线,ANSI/NEMA WC-66 6类接插线
TIA/EIA合规
ANSI/TIA-568-C.2 6类接插线
IEEE合规性
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型
第三方性能验证
6类接插线
环境空间
立管
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟指令 2003/96/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟CE标志
欧盟REACH SVHC合规性 (年-月-日)
2017-07-10
MII第39号令(中国RoHS)
适合性 - 架空
否
适合性 - 埋设
适合性 - 危险场所
适合性 - 室内
适合性 - 无卤
适合性 - 耐油性
适合性 - 户外
适合性 - 耐晒性
CSA/C(UL) 阻燃性
FT4
UL阻燃性
UL 1666 立管
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
UL额定电压
300 V RMS
静压室(是/否)
脚注
C——采用木线盘收线。
备注
电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的性能预期值。印制信息包括递减长度标记。
更新和修订
修订编号:0.516 修订日期:2025年08月25日