产品编号:7931A

DataTuff® 6类, 4粘连线对 #23实心裸铜, FEP绝缘, FEP护套, CMP FHC 25/50

工业以太网6类, 4粘连线对 23AWG (实心) 裸铜, FEP绝缘, FEP外部护套, CMP, 有限可燃

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

极端温度, 暴露于石油和汽油中, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

专利

此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents

导体

元件 尺寸 绞合 材料 对数 元件数
线对 23AWG 实心 BC - 裸铜 4 4

绝缘

材料 色标
FEP - 氟化乙丙烯 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
FEP - 氟化乙丙烯 0.210 in(5.33 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.210 in(5.33 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20 100 ± 15 100 ± 15
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6 dB/100m 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 25 100 ± 15 100 ± 15
16 7.6 dB/100m 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 25 100 ± 15 100 ± 15
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.7 25 100 ± 15 100 ± 15
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 32 30 31.9 28.8 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15
155 25.2 dB/100m 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22
200 29.0 dB/100m 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.7 18 100 ± 22
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32

电压

UL额定电压
300 V (CMP)

温度

UL温度 运行 安装
200°C -70°C至+200°C -55°C至+150°C

弯曲半径

静态最小值
0.5 in(13 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

32 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油,架空

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 送风燃烧测试 (UL910),UL723 (NFPA 255), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMP第 800条

CEC / C(UL)合规性

CMP

数据类别

6类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6类

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

工作温度受长度降额影响。

更新和修订

修订编号:0.682 修订日期:2025年04月28日

更新和修订

修订编号:0.682 修订日期:2025年04月28日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
7931A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825191599