致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:7969A
工业以太网6类, 4粘连线对 22AWG (实心) 裸铜, PP绝缘, X-spline, PVC外部护套, PLTC, CMR, CMX 室外
包装方式
线盘
长度
305 m
适合应用
功率限制缆槽, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等
粘连线对
是
线缆外廓直径(标称)
0.335 in(8.51 mm)
最大拉伸张力
40 lb(18 kg)
线缆毛重
51 lb/1000ft
环境适应性
立管,室内,户外,耐晒
阻燃性/遇火反应
UL 1666立管CMR/CMX户外
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
NEC/UL合规性
PLTC - CMR/CMX户外
AWM合规性
AWM 21047
CEC / C(UL)合规性
CMR
IEEE合规性
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型
数据类别
6类
TIA/EIA合规
6 类 - TIA 568.2-D
ISO/IEC合规性
11801 ed 2.2 (2011) E级
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS2 修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS2),欧盟指令2012/19/欧盟(WEEE),REACH:2017-07-10
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
备注
护套每间隔 2 英尺有顺序号标记。
更新和修订
修订编号:0.271 修订日期:2024年11月06日